エレクトロニクス部品技術窓口
コモン配線に便利な渡り金具です。【特長】・2~20極単位があるが、いずれもペンチなどで必要な極数に切断...
詳細を確認
ショートバー 被覆なし

ショートバー 被覆付

ショートバー 被覆なし(曲げ)
(単位:mm)
| 極数 | タイプ名 | ピッチ | 奥行 | 種類 | 通電電流 | 1個あたり 概略質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TJ 161 A | 8mm | 16mm | 被覆なし | 20A | 2.5g |
| 20 | TJ 1201 A | 16mm | 9g | |||
| 6 | TJ 161 B | 16.5mm | 被覆付 | 3g | ||
| 20 | TJ 1201 B | 16.5mm | 10g | |||
| 6 | TJ 161 C | 12.5mm | 被覆なし(曲げ) | 2.5g | ||
| 6 | TJ 162 A | 9.5mm | 16.5mm | 被覆なし | 20A | 3.5g |
| 20 | TJ 1202 A | 16.5mm | 10.5g | |||
| 6 | TJ 162 B | 17mm | 被覆付 | 4g | ||
| 20 | TJ 1202 B | 17mm | 12g | |||
| 6 | TJ 162 C | 13mm | 被覆なし(曲げ) | 3.5g | ||
| 6 | TJ 163 A | 10mm | 16.5mm | 被覆なし | 20A | 3.5g |
| TJ 163 B | 17mm | 被覆付 | 4g | |||
| TJ 163 C | 13mm | 被覆なし(曲げ) | 3.5g | |||
| 6 | TJ 261 A | 11mm | 19mm | 被覆なし | 30A | 5g |
| TJ 261 B | 19.5mm | 被覆付 | 6g | |||
| TJ 261 C | 14mm | 被覆なし(曲げ) | 5g | |||
| 6 | TJ 262 A | 11.5mm | 19mm | 被覆なし | 30A | 5g |
| 6 | TJ 262 B | 19.5mm | 被覆付 | 6g | ||
| 6 | TJ 262 C | 14mm | 被覆なし(曲げ) | 5g | ||
| 6 | TJ 263 A | 12mm | 19mm | 被覆なし | 30A | 5g |
| TJ 263 B | 19.5mm | 被覆付 | 6g | |||
| TJ 263 C | 14mm | 被覆なし(曲げ) | 5g | |||
| 20 | TJ 7201 A | 7mm | 13.5mm | 被覆なし | 20A | 7g |
| 20 | TJ 7201 B | 14mm | 被覆付 | 8.5g | ||
| 20 | TJ 7203 B | 17mm | 被覆付 | 9.8g | ||
| 6 | TJ 762 A | 7.3mm | 16.5mm | 被覆なし | 20A | 2.5g |
| 20 | TJ 7202 A | 16.5mm | 8.5g | |||
| 6 | TJ 762 B | 17mm | 被覆付 | 3g | ||
| 20 | TJ 7202 B | 17mm | 10g | |||
| 6 | TJ 762 C | 13mm | 被覆なし(曲げ) | 2.5g | ||
| 6 | TJ 164 A | 8mm | 18.5mm | 被覆なし | 20A | 3g |
| 20 | TJ 1204 A | 18.5mm | 9.5g | |||
| 6 | TJ 164 B | 19mm | 被覆付 | 3.5g | ||
| 20 | TJ 1204 B | 19mm | 被覆付 | 11.5g | ||
| 6 | TJ 164 C | 15mm | 被覆なし(曲げ) | 3g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,615円 ( 2,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,536円 ( 2,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,005円 ( 4,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,127円 ( 3,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 6日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 6日目 |
976円 ( 1,074円 ) | 6日目 |
3,067円 ( 3,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
976円 ( 1,074円 ) | 6日目 |
1,056円 ( 1,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,067円 ( 3,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
976円 ( 1,074円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
666円 ( 733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
985円 ( 1,084円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
976円 ( 1,074円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,866円 ( 4,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,097円 ( 5,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,866円2,319円 ( 2,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,819円 ( 2,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
944円 ( 1,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,662円 ( 6,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,352円 ( 5,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,418円 ( 7,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,584円 ( 8,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,611円 ( 10,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コモン配線に便利な渡り金具です。
【特長】
・2~20極単位があるが、いずれもペンチなどで必要な極数に切断することもできます
・材質は、黄銅ニッケルメッキとなります
・ショートバーAタイプ:被覆なしのタイプ
・ショートバーBタイプ:Aタイプに塩化ビニルの被覆を施したタイプ
・ショートバーCタイプ:Aタイプに曲げ加工を施したタイプ
【用途】
・端子台の渡り配線に最適



ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見を反映し、奥行き寸法をweb上に表記させていただきました。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

オムロン
XW5□-P用アクセサリ
0通常価格(税別):37円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~

ミスミ
BN、BNHシリーズの側板
4.3通常価格(税別):193円~