17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

線名札FD FM【100個入り】

通常単価(税別)
1,3332,734
税込単価
1,4663,007
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけま...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

線名札 FD、FMシリーズの外観

線名札FD、FMシリーズの外観

小判札

型番サイズ
FD-1111×24mm
FD-1616×32mm
FD-2020×30mm
FD-3737×55mm

丸札

型番サイズ
FM-15Φ15
FM-20Φ20
FM-25Φ25
FM-30Φ30

型番リスト

表示件数

サイズ

外形

RoHS?最小発注数量
11×24mm
小判札
10
1パック

100個入り

16×32mm
小判札
10
1パック

100個入り

20×30mm
小判札
10
1パック

100個入り

37×55mm
小判札
10
1パック

100個入り

Φ15
丸札
10
1パック

100個入り

Φ20
丸札
10
1パック

100個入り

Φ25
丸札
10
1パック

100個入り

Φ30
丸札
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533
( 1,686 )
8日目
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,633
( 1,796 )
8日目
2,734
( 3,007 )
8日目
1,422
( 1,564 )
8日目
1,333
( 1,466 )
8日目
1,412
( 1,553 )
8日目
1,856
( 2,042 )
8日目

詳細情報

基本情報

ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
【特長】
・表示物に合った大きさの札を選べます
・耐用年数が長いです
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクルに適用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

線名札FD FMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
線名札FD FM
マーキングシリーズ 線名札
ラベルコア
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
メーカーカメダデンキヘラマンタイトンパンドウイットスリーエムジャパンパンドウイットスガツネ工業
通常価格1,333-1,990 -2,46414,45740,933 -441
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目4日目
パック入り数(個)100-----
材質札:強硬ファイバー、線糸:タコ糸(長さ約11cm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング