17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 両面テープ色

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束 バンド固定具 KNPベース【100個入り】

通常単価(税別)
1,8204,077
税込単価
2,0024,485
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式固定具です。【特長】・本体はナイロン製で、強度、耐久性そ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

結束 バンド固定具(KNPベース)の特長

KNP寸法図

KNP寸法図

仕様

  • 材質:66ナイロン(ナチュラル)、両面テープ 白:合成ゴム系接着テープ 一般用、GN(黒):アクリル系接着テープ 屋外向き

KNP寸法表

型番ABCDEFG最大適合バンド両面接着テープ
KNP-2019.019.04.04.11.3φ3.21.2幅3.6
厚1.2
白色(標準タイプ)
KNP-20GN19.019.04.04.11.3φ3.21.2黒色(強力タイプ)
KNP-3028.028.05.05.71.8φ4.41.6幅5.0
厚1.5
白色(標準タイプ)
KNP-30GN28.028.05.05.71.8φ4.41.6黒色(強力タイプ)

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

両面テープ色

RoHS?最小発注数量
19
19
10
1パック

100個入り

19
19
10
1パック

100個入り

28
28
10
1パック

100個入り

28
28
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,893
( 3,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,135
( 3,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,077
( 4,485 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式固定具です。
【特長】
・本体はナイロン製で、強度、耐久性その他の特性に優れています
・接着テープは白と黒(はく離紙は緑、GN)の2種類あり、用途によって使い分けてください
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクル等に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束 バンド固定具 KNPベースのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
配線の固定に使用しています
4
満足度:4.0
オリジナル製品の装置の配線の固定に使用しています。装置ないにこの商品を貼り付けて、コンベックスで配膳を固定しています。以...もっと読む
0人が参考にしています。
ベース
5
満足度:5.0
結束バンドのベースとして使用してます。平面であればおおむねどこにでも使用できるので常備してます。
0人が参考にしています。
制御盤の中の全線の結束に
5
満足度:5.0
インシュロックが十字方向に入るので選定をしました。品質には特に気になる点はなく、大きさ的にも問題ありません。当初想定して...もっと読む
0人が参考にしています。
電気配線の結束に利用
5
満足度:5.0
他社の商品も使用したことがありますが、性能や品質には遜色なく値段が安かったので購入をしました。強度も粘着力もあり、引っ張...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束 バンド固定具 KNPベース
結束バンドベース
結束バンド用固定具
ネジ式結束バンド固定具
結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
メーカーカメダデンキRS PROKSSデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミ
通常価格1,820-71 -1,632 -295 -1,048 -4,175
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
パック入り数(個)100-----
材質詳細66ナイロン(ナチュラル)-----
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング