17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 専用ホルダー

通常単価(税別)
393404
税込単価
432444
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・VP103を収納する樹脂製のホルダーです。・ホルダーの取り付けは、ねじ止めと両面テープ止めが...

詳細を確認
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型ペンダントスイッチVP103シリーズ専用ホルダーの外形図と仕様について

単位:mm 概略質量:28g

単位:mm
概略質量:28g

ホルダー色タイプ名
標準両面テープ付属
アイボリー色
(マンセル5Y7/1相当)
VPHL03VPHL03TA
白色VPHL03WVPHL03WTA

型番リスト

表示件数

特長

仕様

RoHS?最小発注数量
-
アイボリー
-
2個
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP103を収納する樹脂製のホルダーです。
・ホルダーの取り付けは、ねじ止めと両面テープ止めが可能です。
・両面テープをカットしたものも用意しています。
・色はアイボリー色と白色を用意しています。

ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 専用ホルダーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
小型ペンダントスイッチのホルダーとして使用
3
満足度:3.0
他に選択する種類が無く、金額も安いので良いのだが、 壊れやすいイメージがある。
0人が参考にしています。
製品に取り付けて使用
4
満足度:4.0
製品に小型ペンダントスイッチVP103シリーズを取り付けるためのホルダーとして使っています。ホルダー自体取り付けはしやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 専用ホルダー
スイッチホルダー SHシリーズ
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
コマンドスイッチ用 キー
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ用接続ユニット
ボタン(JPシリーズ)
メーカーKASUGAタカチ電機工業IDEC富士電機機器制御IDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格393-292 -280368 -200123 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
寸法 縦(mm)116-----
寸法 幅(mm)56-----
寸法 奥行き(mm)40.5-----

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング