エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・VP103シリーズは、さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。・電動リフト、介...
詳細を確認
型番:VP1033
ボタン数:3点

型番:VP1032
ボタン数:2点

ペンダント型(VP103 3□、VP103 2□)の寸法図(単位:mm)
| ボタン数 | 付属機能 | 付属ケーブル ブッシング | 適合ケーブル径 範囲 | タイプ名 | ボタン文字 | 接点 | 概略質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点 | - | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 3 | 上閉 閉・開 下開 | 1a×3 | 0.13 |
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 3A | |||||
| マグネット付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 3M | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 3AM | |||||
| ランプ付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 3L | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 3AL | |||||
| マグネット+ランプ付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 3ML | 0.14 | |||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 3AML | |||||
| 2点 | - | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 2 | 上 下 | 1a×2 | 0.13 |
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 2A | |||||
| マグネット付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 2M | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 2AM | |||||
| ランプ付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 2L | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 2AL | |||||
| マグネット+ランプ付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103 2ML | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103 2AML |
製品一覧
備考
マグネット付き:本体裏面に磁石を取り付けたもので、鋼板への保持が可能になります。
ランプ付き:LEDランプまたはネオンランプを取り付けたものです。
| 項目 | 定格 | |
|---|---|---|
| 保護構造 | IP65(JIS C 0920) 電気用品安全法(PSE):防雨形 | |
| 材質/色 | ケース:高衝撃性ABS樹脂/ アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) ケース締め付けねじ:鋼(±ねじ) ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色 カバー:高衝撃性ABS樹脂/ アイボリー(マンセル5Y7/1相当) | |
| M3.5ねじ(圧着端子式) | ||
| 接続端子 | 1.0~1.3N・m | |
| 締付トルク 機械的インター | 端子番号1と2、端子番号3と4の接点間に取り付け | |
| ロック | 約5N | |
| ボタン動作力 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.0mm |
| 耐振動 耐衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 周囲温度 | -15℃~+40℃ (ただし、氷結または結露しないこと) | |
| 45~85% | ||
| 相対湿度 取付姿勢 | 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 | |
| 付属部品 | ケーブル固定用部品:ケーブル押え(1個)、 タッピングねじ(2個) | |
一般仕様
| 項目 | 定格 |
|---|---|
| 定格使用電圧/ 定格使用電流 | DC 24V 2A(DC13誘導負荷) AC 220V 2A(AC15誘導負荷) |
| 絶縁電圧 | AC・DC 500V |
| 通電電流 | 5A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 |
定格
| 規格名 |
|---|
| JIS C 8201-5-1 |
| JIS C 0920 |
| NECA C 4520 |
| 電気用品安全法(PSE)(適合品) |
準拠規格
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,958円 ( 3,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,958円 ( 3,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,454円 ( 4,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,081円 ( 4,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,599円1,979円 ( 2,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,081円 ( 4,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・VP103シリーズは、さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。
・電動リフト、介護用リフト、扉の開閉などに最適な小型ペンダントスイッチです。
・コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
・スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC 24Vでも確実な操作が行えます。
・3点操作タイプは、3番目のスイッチをシフトスイッチとして利用することにより、上下動作を開閉動作に変えたり、同時に押さなければ動作しないようにしたりするなど、安全を高めた使い方ができます。
・マグネット付きは、本体裏面の磁石により、鋼板への一時的保持が可能です。LEDランプまたはネオンランプを取り付けたタイプも用意しています。
・吊下リングの装着で、引っかけによる吊り下げ保持が可能です。吊下リングは、ケーブル側、反対側のいずれにも取り付け可能です。ペンダントスイッチを収納できるホルダーも用意しています。
【用途】
・電動リフト、介護用リフト、扉の開閉等に利用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ
4.1通常価格(税別):1,490円~

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ
4.5通常価格(税別):1,800円~

KASUGA
操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ
4.5通常価格(税別):850円~

KASUGA
ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ
4.2通常価格(税別):2,790円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ
5通常価格(税別):2,868円~

富士電機機器制御
動力用押しボタンスイッチ AS480、482形
5通常価格(税別):1,889円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
4.8通常価格(税別):2,951円~

大日製作所
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
4.3通常価格(税別):3,859円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
4通常価格(税別):1,290円