17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

通常単価(税別)
4,5909,990
税込単価
5,04910,989
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

降雨による有害な影響を受けない強力防雨構造を持った、動力用押ボタンスイッチです。【特長】・防雨形は、降...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

内部に水の入らない構造の動力用押ボタンスイッチ

一般防雨/15Aタイプ

一般防雨/15Aタイプ

一般防雨/30Aタイプ

一般防雨/30Aタイプ

一般防雨可逆/15Aタイプ

一般防雨可逆/15Aタイプ

一般防雨可逆/30Aタイプ

一般防雨可逆/30Aタイプ

一般防雨正逆インチングタイプ

一般防雨正逆インチングタイプ

一般防雨正止寸インチングタイプ

一般防雨正止寸インチングタイプ

動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズの外形図と寸法について

一般防雨/15Aタイプの寸法図

一般防雨/15Aタイプの寸法図

一般防雨/30Aタイプの寸法図

一般防雨/30Aタイプの寸法図

一般防雨可逆/15Aタイプの寸法図

一般防雨可逆/15Aタイプの寸法図

一般防雨可逆/30Aタイプの寸法図

一般防雨可逆/30Aタイプの寸法図

一般防雨正逆インチング・一般防雨正止寸インチング/15Aの寸法図

一般防雨正逆インチング・一般防雨正止寸インチング/15Aの寸法図

一般防雨正逆インチング・一般防雨正止寸インチング/30Aの寸法図

一般防雨正逆インチング・一般防雨正止寸インチング/30Aの寸法図

製品仕様

分類定格
通電
電流
最大適用電動機容量
種別タイプ名1φ(単相)3φ(三相)
100/110V200/220V200/220V400/440V
一般防雨BSW 215B 215A0.4kW1.1kW
BSW 215B 32.2kW2.2kW
BSW 230B 330A3.7kW3.7kW
一般防雨可逆BSW 315B 215A0.4kW1.1kW
BSW 315B 32.2kW2.2kW
BSW 330B 330A3.7kW3.7kW
一般防雨
正逆インチング
BSW 315B 415A2.2kW2.2kW
BSW 330B 430A3.7kW3.7kW
一般防雨
正止寸インチング
BSW 315B 515A2.2kW2.2kW
BSW 330B 530A3.7kW3.7kW

最大適用電動機容量

 材質(色)
ケースカバー
一般防雨ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)
一般防雨可逆ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)
一般防雨
正逆インチング
ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)
一般防雨
正止寸インチング

材質

項目仕様


使


取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。
ONボタンまたはFORボタンが上
OFFボタンまたはREVボタンが下
周囲温度-15~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒュー
ズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)(適合品)

仕様

ON、FOR、REV、正、逆、寸:黒
OFF、STOP、止      :赤
文字仕様文字はボタンに彫刻されています。
BSW315B, BSW330Bは、お好みの文字が彫刻できます。

ボタンの仕様

項目仕様
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧AC2500V 1分間

共通の定格

種別基本タイプ保護構造
一般防雨BSWIP64(JIS C 0920)
電気用品安全法:防雨形

防雨形の保護構造

分類適合電線
(mm2
接続
端子
締付トルク
(N・m)
種別タイプ名
一般防雨BSW 215B ■2M41.4~1.8
BSW 230B 33.5M52.5~3.5
一般防雨可逆BSW 315B ■2M41.4~1.8
BSW 330 B33.5M52.5~3.5
一般防雨
正逆インチング
BSW 315B 42M41.4~1.8
BSW 330B 43.5M52.5~3.5
一般防雨
正止寸インチング
BSW 315B 52M41.4~1.8
BSW 330B 53.5M52.5~3.5

タイプごとの定格

型番リスト

表示件数

ボタン数

定格電流

(A)

最大電動機容量単相100/110V

(kW)

最大電動機容量三相200/220V

(kW)

接続端子

特長

仕様

ボタン色

文字板

極数

接点構成

トラスココード

取付穴サイズ

寸法 縦

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
15
-
2.2
M4ねじ
非可逆
標準タイプ
黒(ON)/赤(OFF)
ON、OFF
3P(三相用)
3a
441-6112
Φ5
151
66
66
-
1個
2
30
-
3.7
M5ねじ
非可逆
標準タイプ
黒(ON)/赤(OFF)
ON、OFF
3P(三相用)
3a
441-6121
Φ6
174
83
74
-
1個
3
15
-
2.2
M4ねじ
可逆
標準タイプ
黒(FOR)/黒(REV)/赤(STOP)
FOR.、STOP、REV.
3P(三相用)
3a
441-6139
Φ5
203
68
82
-
1個
3
30
-
3.7
M5ねじ
可逆
標準タイプ
黒(FOR)/黒(REV)/赤(STOP)
FOR.、STOP、REV.
3P(三相用)
3a
441-6147
Φ6
224
80
88
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,490
( 7,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,890
( 8,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,990
( 10,989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

降雨による有害な影響を受けない強力防雨構造を持った、動力用押ボタンスイッチです。
【特長】
・防雨形は、降雨などによって内部に水の入らない構造です
・一般防雨は、鉛直から60℃の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です
【用途】
・小型モーター等の直接操作に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
機械のスイッチ
5
満足度:5.0
これは長く使えて安定してます。いつもは他で購入してましたが、ミスミさんでも取り扱っているので購入しました。
1人が参考にしています。
自社内設備各所に使用
4
満足度:4.0
自社内設備各所に使用しています。水回り部位にての使用であるため、この商品の特性でもある一般防雨仕様に利便性を感じています...もっと読む
1人が参考にしています。
交換修理品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使っている水ポンプの押ボタン開閉器の接点部分が壊れたので、既設品と同じ商品を購入し交換修理しました。同じ商品なので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ
動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ
操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ
動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ
ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット
ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 260シリーズ
メーカーKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGA
通常価格4,590-4,590 -850 -1,800 -1,650 -5,819 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類防水・防雨型防水・防雨型露出形露出形露出形防水・防雨型
定格絶縁電圧(V)DC500DC500AC/DC500DC500AC500AC250
周囲温度(℃)-15~40-15~40-10~40-15~40-15~40-15~40
相対湿度(%)45~8545~8545~8545~8545~8545~85
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト