エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
BSP215FN21
2019年11月に販売終了となりました。
【特長】
・動力用の押ボタンスイッチです。
・埋込む形は、機器や壁面に本体を埋め込んで使用します。
・スイッチボックス用は、市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。
・BSP215FNはネオンランプ(赤色)付きです。
・標準は上部電源側がランプ接続されていますので、電源ランプとなります。
・BSP215FN21、BSP215FN22:単相用、概略質量0.12kg
・BSP215FN32、BSP215FN34:三相用、概略質量0.13kg
【用途】
・機器や壁面に埋め込む際に最適。