エレクトロニクス部品技術窓口
COB 60シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。【特長】・小型、軽量...
詳細を確認
型番:COB 61、COB 61W、COB 61UNBのイメージ写真

寸法図

型番:COB 62、COB 62W、COB 62UNBのイメージ写真

寸法図

型番:COB 63、COB 63W、COB 63UNBのイメージ写真

寸法図

型番:COB 64、COB 64Wのイメージ写真

寸法図

型番:COB 66、COB 66Wのイメージ写真

寸法図
| ボタン数 | 特長 | タイプ名 | 付属ケーブルブッシング (適合ケーブル径範囲) | 付属文字板 | 接点構成 | 概略質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2点(1組) | - | COB 61 | C125(φ11.4~φ12.6) | 上、下 | 1a-1a | 0.23 |
| 微小電流用 | COB 61W | |||||
| 入切用スイッチ ユニット付き注 | COB 61UNB | 入・切 | 1a-切 | |||
| 4点(2組) | - | COB 62 | C15(φ14.3~φ15.5) | 上、下、東、西、南、北 | 1a-1a-1a-1a | 0.34 |
| 微小電流用 | COB 62W | |||||
| 入切用スイッチ ユニット付き注 | COB 62UNB | 入、切、上、下 | 1a-切-1a-1a | |||
| 6点(3組) | - | COB 63 | C18(φ17.2~φ18.4) | 上、下、東、西、南、北 | 1a-1a-1a-1a-1a-1a | 0.43 |
| 微小電流用 | COB 63W | |||||
| 入切用スイッチ ユニット付き注 | COB 63UNB | 入、切、上、下、東、西、南、北 | 1a-切-1a-1a-1a-1a | |||
| 8点(4組) | 入切用スイッチ ユニット付き注 | COB 64 | C17(φ15.7~φ17.1) | 入、切、上、下、東、西、南、北 | 1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a | 0.55 |
| 微小電流用 | COB 64W | |||||
| 12点(6組) | 入切用スイッチ ユニット付き注 | COB 66 | C18(φ17.2~φ18.4) | 入、切、上、下、東、西、南、北、前、後、左、右 | 1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a-1a-1a-1a-1a | 0.77 |
| 微小電流用 | COB 66W |
注 入切用スイッチユニットタイプ名:UNB CH10
| 項目 | 定格 | |
|---|---|---|
| 保護構造 | IP65(JIS C 0920)電気用品安全法(PSE):防雨形 | |
| 材質/色 | ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ) ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.0mm |
| 耐衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 接続端子 | M4ねじ(圧着端子式) | |
| 周囲温度 | -15℃~+40℃ (ただし、氷結または結露しないこと) | |
| 相対湿度 | 45~85% | |
| 取付姿勢 | 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること | |
| 項目 | 定格 |
|---|---|
| 使用電圧/ 使用電流(AC15誘導負荷) | AC 220V 2A AC 440V 1A |
| 定格絶縁電圧 | AC 500V |
| 定格通電電流 | 5A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 |

COB 60シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
【特長】
・小型、軽量かつ経済的です。ボタンパッキンはケース内に装着したボタンパッキン内蔵構造です。
・ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。
・機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
【用途】
・電磁開閉器を介して操作する間接操作に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ
4.5通常価格(税別):1,800円~

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ
4.1通常価格(税別):1,490円~

KASUGA
操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ
4.5通常価格(税別):850円~

大日製作所
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
4.3通常価格(税別):3,859円~

KASUGA
ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ
4.2通常価格(税別):2,790円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
4.8通常価格(税別):2,951円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ
5通常価格(税別):2,868円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)
5通常価格(税別):5,169円

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ
4.7通常価格(税別):4,590円~