17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パネル用計器 直流電流計用分流器 SEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネル用計器 直流電流計用分流器 SEシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SE0001

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・直流電流計用分流器は、対応定格電流が1A~5000Aまで豊富なラインナップを取り備えております。
・定格電圧降下60mV0.5級です。
【用途】
・電流計の測定範囲を幅広くする時に最適。

ご注意

  • メーカーでの生産終了に伴い、受注製作品の最終受注受付20年3月といたします。弊社在庫品については、売り切り次第の販売終了とさせていただきますので、ご了承ください。詳しくはメーカー案内をご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

定格電流(A)
1
電流端子ボルト
M5
電圧端子ねじ
M4
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト