17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パネル用計器 交流電流計(可動鉄片形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネル用計器 交流電流計(可動鉄片形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QL80AN1N

2017年03月に販売終了となりました。

3倍延長目盛計器を標準品として、その他定格・2倍延長・5倍延長目盛もご用意しております。

【特長】
・可動鉄片形の交流電流計は、3倍延長目盛計器を標準品です。
・また、定格目盛(延長なし)、2倍延長目盛、5倍延長目盛計器を標準外仕様製品にてご用意しております。・いずれの商品も有効測定範囲は定格までです。

ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中の仕様・寸法情報

計器正面寸法(横×縦)(mm)
82×69
商品分類
交流電流計(可動鉄片形)
目盛
2倍延長
管理指針
-
最大定格電流目盛値(A)
1
接続方式
直接接続
概略消費電力(VA)
0.8
定格周波数(Hz)
50/60
精度階級(級)
2.5
取り付け姿勢
鉛直

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト