ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

通常単価(税別)
20,123
税込単価
22,135
通常出荷日:21日目

アナログ出力記録 コンパクトデータロガー、電圧ロガー(DC50mV)LR5041。【特長】・設置スペー...

詳細を確認

型番:

LR5041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR5041の仕様・寸法情報

商品区分
電圧ロガー
アナログ/デジタル
デジタル
測定範囲:直流電圧(V)
-0.05~0.05
電源
単3乾電池×1
寸法(W×D×H)(mm)
79×28×57
本体質量(g)
105
付属品
単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
LR5041
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,123
( 22,135 )
21日目

詳細情報

基本情報

アナログ出力記録 コンパクトデータロガー、電圧ロガー(DC50mV)LR5041。
【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。
・一目で分かりやすい2項目表示。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能。
・記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)。
・最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60,000データ)。
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載。
【用途】
・直流電圧の測定および記録に使用。

商品情報

電圧ロガー(DC50mV)LR5041の詳細

電圧ロガー(DC50mV)LR5041:関連画像

電圧ロガー(DC50mV)LR5041 商品イメージ

電圧ロガー(DC50mV)LR5041の特長

  • 電池がなくなっても測定データは消えません。
  • 万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)。
  • 直流電圧1ch。
  • MAX50mV。

製品仕様

型番 LR5041
測定項目 直流電圧1ch
測定範囲 -50.00~50.00mV
確度 ±0.5%rdg. ±5dgt.
記録容量 瞬時値記録:60,000データ, 統計値記録:15,000データ
記録間隔 1~30秒, 1~60分, 15設定
記録モード 瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法 ワンタイム:メモリフル時記録停止
エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他機能 プレヒート出力機能あり(機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
防じん防水性 IP54(EN60529)(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く)
インタフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1, 電池寿命:約2年(記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月(記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)
寸法・質量 79W×57H×28Dmm, 105g
付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6, 本体に内蔵)×1, 接続ケーブルLR9802×1, 取扱説明書×1, 操作ガイド×1, スタンド×1

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041の型番LR5041のページです。 型番LR5041に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電源は乾電池のみでしょうか?ACアダプタはありますか?
A
電源は単3形アルカリ乾電池(LR6)のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
クランプオンプロセスメータ CL420
データロガー
電圧ロガー・クランプロガー(データミニ) CT6500
メーカー日置電機共立電気計器共立電気計器横河計測株式会社共立電気計器アズワン
通常価格20,123198,700 -13,68575,00045,76224,747
通常出荷日21日目6日目1日目在庫品1日目7日目1日目
商品区分電圧ロガー電圧電流ロガー電圧計電流計-その他関連部品
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル--
測定範囲:直流電圧(V)-0.05~0.050~10000~600---
電源単3乾電池×1単3乾電池×6単3乾電池×2単3乾電池×4--
寸法(W×D×H)(mm)79×28×57-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング