17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043 LR5043

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LR5043

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アナログ出力記録コンパクトデータロガー
。【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。一目で分かりやすい2項目表示
・水滴がついても大丈夫
・パソコンにデータを転送する際も、記録を停止する必要はありません
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続します)
・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
・電池がなくなっても安心(安心のバックアップ機能を搭載。電池がなくなっても測定データは消えません)
・万が一の誤操作でも安心(前回の記録データをバックアップしているため、間違えて新しい測定を開始してしまっても安心です)
【用途】
・DC50V以内の出力信号の長期データ記録

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
電圧ロガー
アナログ/デジタル
デジタル
測定範囲:直流電圧(V)
-50〜50
電源
単3乾電池×1
寸法(W×D×H)(mm)
79×28×57
本体質量(g)
105
付属品
単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1
RoHS?
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト