17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

騒音計LA-4440 LA-4440

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

騒音計LA-4440

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LA-4440

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・機械の製品検査やラベリング(放射音圧レベルやパワーレベル測定)向けサウンドレベルメータClass1(精密騒音計)
・全機種に時間平均サウンドレベル(Leq)測定機能を搭載
・豊富な同時計測項目
・レベルレンジ切替不要の100dBリニアリティ
・マニュアル不要の分かりやすい設定メニュー
・マイクと本体はBNCケーブルで延長
・レベル表示はA特性、AC出力はZ特性の設定が可能
・保存間隔1msのLpレコード機能
・前回と同じ条件で起動する、レジューム機能
・専用フリーソフトによる、簡単なデータ保存と違隔操作

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
精密騒音計
周波数範囲(計量法)(Hz)
20~12.5k
周波数範囲(JIS,IEC)(Hz)
10~20k
電源
単三乾電池 2本
使用温度範囲(℃)
-10~+50
出力
RS-232C/USB

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト