17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

騒音計LA-1410K LA-1410K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

騒音計LA-1410K

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LA-1410K

2020年07月に販売終了となりました。

【特長】
・一般騒音測定向けサウンドレベルメータClass2(普通騒音計)検定付

指定中の仕様・寸法情報

種類
普通騒音計(検定付)
周波数範囲(計量法)(Hz)
20~8k
周波数範囲(JIS,IEC)(Hz)
10~8k
電源
単三乾電池 2本
使用温度範囲(℃)
-10~+50
出力

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト