17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エレベータ速度計用 周速リング

通常単価(税別)
10,41613,992
税込単価
11,45815,391
通常出荷日:9日目

【特長】・エレベータ速度計用周速リングです。・適用機種:EC-900/EC-2100

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特長

最小発注数量
広幅:15mm
1個
狭幅:2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,992
( 15,391 )
9日目
10,416
( 11,458 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレベータ速度計用周速リングです。
・適用機種:EC-900/EC-2100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレベータ速度計用 周速リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレベータ速度計用 周速リング
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
リニアゲージセンサ用オプションAA-0320
リニアゲージセンサ用オプションAA-969
3447用シース形温度プローブ9478
回転検出器信号ケーブルMX-101
メーカー小野測器小野測器小野測器小野測器日置電機小野測器
通常価格10,416-7,1904,9604,52317,8085,428
通常出荷日9日目在庫品1日目25日目1日目6日目在庫品1日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器回転計・速度計オプション回転計・速度計オプションリニアゲージ用リニアゲージ用温湿度計・温湿度センサ用回転計・速度計オプション
種類周速リング周速リング接触子・測定子その他テストリード・プローブ・クリップケーブル
適用機種EC-900/EC-2100周速リング( mm/s 用)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング