ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転計・速度計オプション 周速リング KS-100

通常単価(税別)
13,0227,189
税込単価
14,3247,908
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンディタコメータ用周速リング(mm/s用)。【特長】・直径19.1mm・周長60mm・幅3.4mm

詳細を確認

型番:

KS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-100の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
回転計・速度計オプション
種類
周速リング
適用機種
周速リング( mm/s 用)

商品情報

回転計・速度計オプション 周速リング KS-100:関連画像

ハンディタコメータ用周速リングの特長

回転計・速度計オプション 周速リング KS-100:関連画像

使用イメージ(構成例)

寸法

回転計・速度計オプション 周速リング KS-100:関連画像

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
KS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,0227,189
( 7,908 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンディタコメータ用周速リング(mm/s用)。
【特長】
・直径19.1mm
・周長60mm
・幅3.4mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転計・速度計オプション 周速リング KS-100の型番KS-100のページです。 型番KS-100に関する仕様情報を記載しております。
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
回転検出器信号ケーブルMX-101
回転検出器信号ケーブルMX-105
回転検出器信号ケーブルMX-603
リニアゲージセンサ用オプションAA-969
リニアゲージセンサ用オプションAA-0320
メーカー小野測器小野測器小野測器小野測器小野測器小野測器
通常価格13,0228,6269,94413,4176,2305,990
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目21日目在庫品1日目1日目25日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプションリニアゲージ用リニアゲージ用
種類周速リングケーブルケーブルケーブルその他接触子・測定子
適用機種周速リング( mm/s 用)-----

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング