ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転検出器信号ケーブルMX-603

通常単価(税別)
13,4178,059
税込単価
14,7598,865
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・信号ケーブル0.3M MX-000シリーズ,MX-100シリーズケーブルを端子台入力との接続

詳細を確認

型番:

MX-603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX-603の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
回転計・速度計オプション
種類
ケーブル
長さ
0.3m
ケーブルの種類
3C-2V(高周波同軸ケーブル)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MX-603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,4178,059
( 8,865 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・信号ケーブル0.3M MX-000シリーズ,MX-100シリーズケーブルを端子台入力との接続

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転検出器信号ケーブルMX-603の型番MX-603のページです。 型番MX-603に関する仕様情報を記載しております。
回転検出器信号ケーブルMX-603のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転検出器信号ケーブルMX-603
回転検出器信号ケーブルMX-105
回転検出器信号ケーブルMX-101
接続ケーブル(長さ2m)
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
リニアゲージセンサ用オプションAA-969
メーカー小野測器小野測器小野測器日置電機小野測器小野測器
通常価格13,4179,9448,62611,50613,0226,230
通常出荷日在庫品1日目21日目在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション照度計用回転計・速度計オプションリニアゲージ用
種類ケーブルケーブルケーブルケーブル周速リングその他
長さ0.3m5m1.5m---
ケーブルの種類3C-2V(高周波同軸ケーブル)3C-2V(高周波同軸ケーブル)3C-2V(高周波同軸ケーブル)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング