ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

回転検出器信号ケーブルMX-105

型番:

MX-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX-105の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
回転計・速度計オプション
種類
ケーブル
長さ
5m
対応カウンタ
CT-6520・6520B / FV-1100・1300・5300 / SR-506・512A / TM-225 / TA-103
ケーブルの種類
3C-2V(高周波同軸ケーブル)

商品情報

回転検出器信号ケーブルMX-105の詳細

  • ケーブルの種類:3C-2V(高周波同軸ケーブル)
  • BNC←→BNC
回転検出器信号ケーブルMX-105:関連画像

回転検出器信号ケーブルMX-105 イメージ

製品仕様

MX-105 5m MP-162**/930/
935/936/950/
962
FG-1200
入力用BNCコネクタを持たないカウ
ンタは不可
*但し、入力接栓が端子台の表示器
と接続する場合は(MX-100シリーズ
+MX-603)ケーブルの組合せで接続
可能
次のものはケーブル直出しタイプ
MP-930 0.5m
935 1m
936 1m
950 0.5m
962 0.5m
TM-225**
CT-6520B**
CT-6700
FV-1100/
1400**/1500/
5300**
SR-506**/512A**

型番リスト

表示件数
型番
MX-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,944
( 10,938 )
21日目

詳細情報

基本情報

高周波同軸ケーブル。
【特長】
・入力用BNCコネクタを持たないカウンタは不可。
・信号ケーブル1.5MBNCケーブル出力のMP-900/9000シリーズ等とBNC入力との接続。
【用途】
・入力接栓が端子台の表示器と接続する場合は(MX-100シリーズ MX-603)ケーブルで接続可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転検出器信号ケーブルMX-105の型番MX-105のページです。 型番MX-105に関する仕様情報を記載しております。
回転検出器信号ケーブルMX-105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転検出器信号ケーブルMX-105
回転検出器信号ケーブルMX-101
回転検出器信号ケーブルMX-603
接続ケーブル(長さ2m)
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
リニアゲージセンサ用オプションAA-0320
メーカー小野測器小野測器小野測器日置電機小野測器小野測器
通常価格9,9448,62613,41711,50613,0225,990
通常出荷日21日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目25日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション照度計用回転計・速度計オプションリニアゲージ用
種類ケーブルケーブルケーブルケーブル周速リング接触子・測定子
長さ5m1.5m0.3m---
対応カウンタTM-225 / TA-103 / CT-6520・6520B / FV-1100・1300・5300 / SR-506・512ATM-225 / CT-6520 / TA-103 / FV-1100 / FV-1300 / FV-5300 / SR-506 / SR-512A----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング