17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

回転検出器MP-930

通常単価(税別)
34,062
税込単価
37,468
通常出荷日:15日目

主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    防油
  • 周囲磁界
    0.03
  • 耐衝撃 (m/s2)
    1960
  • 耐振動 (m/s2)
    196
  • 使用温度範囲
    -10~+90

型番:

MP-930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-930の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
防油
周囲磁界
0.03
耐衝撃(m/s2)
1960
耐振動(m/s2)
196
使用温度範囲
-10~+90

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,062
( 37,468 )
15日目

詳細情報

基本情報

主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。(防油)

【特長】
・耐熱型。
・220°Cまで耐熱。
・耐熱ケーブル1m直出し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転検出器MP-930の型番MP-930のページです。 型番MP-930に関する仕様情報を記載しております。
回転検出器MP-930のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転検出器MP-930
回転検出器MP-963
ハンディタコメータ HT-5500
ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ
デジタル回転計
SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD
メーカー小野測器小野測器小野測器ニデックドライブテクノロジーカイセマザーツール
通常価格34,06248,83667,77726,000 -32,63471,895
通常出荷日15日目15日目8日目4日目〜18日目3日目
商品タイプその他その他回転計その他回転計振動計
種類防油中モジュール用接触式/非接触式両用---
周囲磁界0.030.03----
耐衝撃(m/s2)19601960----
耐振動(m/s2)196147----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング