ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

リニアゲージセンサGS-6730

通常単価(税別)
79,16865,527
税込単価
87,08572,080
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・耐振・耐振動タイプベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延び...

詳細を確認

型番:

GS-6730A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-6730Aの仕様・寸法情報

種類
耐振・耐振動タイプ
耐衝撃(m/s2)
1470
耐振動(m/s2)
147
測定範囲
30mm
分解能(μm)
10
使用温度範囲(℃)
0~+40

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
GS-6730A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,16865,527
( 72,080 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐振・耐振動タイプベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延びました。
・測定範囲30mm分解能10μm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサGS-6730の型番GS-6730Aのページです。 型番GS-6730Aに関する仕様情報を記載しております。
リニアゲージセンサGS-6730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアゲージセンサGS-6730
フローティングジョイント フランジ取付型
ストップピン ねじ止めタイプ
メーカー小野測器ミスミミスミ
通常価格79,168--
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類耐振・耐振動タイプ--
耐衝撃(m/s2)1470--
耐振動(m/s2)147--
測定範囲30mm--
分解能(μm)10--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寸法測定器カテゴリの売れ筋ランキング