17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニアゲージセンサGS-3813B GS-3813B

リニアゲージセンサGS-3813B

通常単価(税別)
150,701
税込単価
165,771
通常出荷日:9日目

高分解能タイプ ボールスプライン軸受けの採用と新光学系の開発で、高分解能と耐環境性能の両立が可能になり...

詳細を確認

型番:

GS-3813B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-3813Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲
13mm
種類
高分解能タイプ
耐衝撃(m/s2)
1960
耐振動(m/s2)
196
分解能(μm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-3813B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,701
( 165,771 )
9日目

詳細情報

基本情報

高分解能タイプ ボールスプライン軸受けの採用と新光学系の開発で、高分解能と耐環境性能の両立が可能になりました。 測定範囲13mm 分解能0.1μm

【特長】
・軸受け寿命と耐環境性能を大幅に向上しました。
・サブミクロンセンサでありながら、自動機での使用にも十分対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサGS-3813Bの型番GS-3813Bのページです。 型番GS-3813Bに関する仕様情報を記載しております。
リニアゲージセンサGS-3813Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアゲージセンサGS-3813B
測長ユニット DT12(標準タイプ)
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
ハンディメジャーコード
DK830S(ライトタイプアングル)
トラッキングベースセット TRC-1-SET
メーカー小野測器マグネスケールミツトヨTOKYO NIHOSマグネスケールムラテックKDS
通常価格150,70117,72114,79428,029132,18349,761
通常出荷日9日目在庫品1日目2日目1日目3日目4日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)測定子リニアスケール(測長ユニット)測定子データ機器関連品
測定範囲13mm1212.7mm1cm~1000m303~20m
種類高分解能タイプ-----
耐衝撃(m/s2)1960-----
耐振動(m/s2)196-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング