17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度・高速バッテリハイテスタ3561 3561

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度・高速バッテリハイテスタ3561

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3561

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型二次電池用バッテリテスタ。卓上タイプ。3561

【特長】
・高精度高分解能高速測定高速ライン設計に対応。
・測定異常検出。
・測定プローブの接触不良や断線を検出し、信頼性の高い測定ができます。
・セルフキャリブレーション。
・内部測定回路の微小なドリフトやゲイン変動を自動補正し、高精度を維持します。
・測定値メモリ。
・外部I/Oトリガにより、測定値を最大400個メモリでき、、一括してパソコンに転送できます。
・アベレージ機能。
・2~16回までのアベレージ機能により、フラツキの少ない安定した測定ができます。
・統計演算。
・最大30,000個のデータに鮒し統計演算ができます、工程管理、品質管理に有効です。
・演算項目。
・総データ数、有効データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差、母標準偏差、工程能力指数(Cp、CpK)。
・測定条件の保存。
・コンパレータの設定条件など、最大126の測定条件のセーブ&ロードができます。
・外部制御で保存された条件の選択もできます、保存項目。
・ファンクション、抵抗測定レンジ、オートレンジ設定、ゼロアジャスト設定データ、サンプリング速度、トリガソース、ディレイ設定、アベレージ設定、コンパレータ設定、統計演算設定、表示切替、キーロック。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
バッテリ用計測器
特徴1
交流タイプ低抵抗計
特徴2
10μΩ~3Ω
特徴3
バッテリハイテスタ
特徴4
小型2次電池用
特徴5
RS-232Cインターフェース付き
規格
CE
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト