17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日置(HIOKI) 表面形温度プローブ 9181 9181

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日置(HIOKI) 表面形温度プローブ 9181

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9181

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

用途で選べる豊富な温度センサ。
【特長】
・K熱電対、先端Φ15mm(直径15mm)、コード長1m
【用途】
・3441/3442温度ハイテスタと組合せて使用
・平面部分の温度測定に使用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
測定温度範囲(℃)
-50~400
対応機種
3441、3442
その他仕様
K熱電対
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト