17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

温度ハイテスタ 3441 3441

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温度ハイテスタ 3441

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3441

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デジタル温度計。
【特長】
・100℃~199.9℃までは0.1℃分解能、200℃~1300℃は1℃分解能。
・連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
・最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。
【用途】
・各種温度センサと組合せて様々な温度測定に使用可能。
・温度表示のみ可能なシンプルタイプ。

指定中の仕様・寸法情報

測定対象
温度
入力チャネル数(ch)
1
電源
乾電池
バッテリ駆動時間(h)
200
代表規格
CE
外部インターフェース
その他
内部記憶
温度測定範囲(下限)(℃)
-100
温度測定範囲(上限)(℃)
1300
トラスココード
112-5079
温度センサタイプ
K熱電対
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト