17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ディジタルクランプオンハイテスタ 3282 3282

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディジタルクランプオンハイテスタ 3282

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3282

2019年08月に販売終了となりました。

真の実効値型クランプメーターAC1000A。
【特長】
・歪み波形には真の実効値。
・測定電流の大きさで選べる2機種(600Aと1000A)。
・電流の他、電圧、周波数、抵抗、温度、波高値、など多機能。
・抵抗レンジはノン・ヒューズで600Vまで保護。
・1000Aまで測定可能。
【用途】
・電工現場での電流測定(1000Aまで)。

指定中の仕様・寸法情報

特徴1
多機能交流クランプテスタ
特徴2
~AC1000A
トラスココード
275-3308
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト