ツール用品技術窓口
日置電機
日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288
通常価格(税別):28647円~
通常出荷日:6日目
日置電機
日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F
通常価格(税別):12250円~
通常出荷日:6日目
日置電機
日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20
通常価格(税別):35769円~
通常出荷日:6日目
マザーツール
微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ
マザーツール
通常価格(税別):29898円~
通常出荷日:在庫品1日目
共立電気計器
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)
共立電気計器
通常価格(税別):32510円~
通常出荷日:1日目 ~
日置電機
ACクランプメータ CM3289
日置電機
通常価格(税別):15323円~
通常出荷日:6日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
グラフテック
データロガーmidi LOGGER GL840用オプション【1~5個入り】
通常価格(税別):3898円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1300円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
トラスコ中山
通常価格(税別):5344円~
通常出荷日:1日目
テスター機能付交流、直流薄型クランプメーター100A。【特長】・10Aレンジで小電流も正確に測定、AC...
詳細を確認テスター機能付交流、直流薄型クランプメーター100A。
【特長】
・10Aレンジで小電流も正確に測定、ACモードは真の実効値
・小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
【用途】
・AC/DC100Aまで測定可能なクランプメータ
・薄型のため狭い箇所での測定に便利
| 直流電流 | 10.00/ 100.0 A, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
|---|---|
| 交流電流 | 10.00/ 100.0 A, (10~1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
| 直流電圧 | 420.0 mV~600 V, 5レンジ, 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. |
| 交流電圧 | 4.200~600 V, 4レンジ (30~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. |
| 抵抗 | 420.0 Ω~42.00 MΩ, 6 レンジ, 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt. |
| クレストファクタ | 2.5以下 (150 A, 1000 V max.) |
| その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A) |
| 表示 | LCD, max. 4199 dgt., 表示更新レート 2.5 回/秒 |
| 電源 | コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 25 h |
| 測定可能導体径 | φ 35 mm 以下 |
| 寸法・質量 | 57W × 180H × 16D mm, 170 g |
| 付属品 | 取扱説明書 ×1, テストリード L9208 ×1, 携帯用ケース 9398 ×1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日置電機
日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F
5通常価格(税別):12,250円

共立電気計器
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)
4通常価格(税別):32,510円~

日置電機
日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288
0通常価格(税別):28,647円

日置電機
ACクランプメータ CM3289
0通常価格(税別):15,323円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~