ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

通常単価(税別)
44,99037,265
税込単価
49,48940,992
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

4レンジ(DC50/125/250/500V)アナログ絶縁抵抗計。【特長】・堅牢性への現場ニーズに応え...

詳細を確認

型番:

IR4041-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4041-10の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
レンジ数
4
定格測定電圧(V)
50 ~ 500
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0.5~100
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3乾電池×4
トラスココード
753-8651
寸法(mm)
152×40×92
本体質量(g)
420
付属品
テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IR4041-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,99037,265
( 40,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

4レンジ(DC50/125/250/500V)アナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

製品仕様

定格測定電圧DC 50 VDC 125 VDC 250 VDC 500 V
有効最大表示値100 MΩ100 MΩ100 MΩ100 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗0.05 MΩ0.125 MΩ0.25 MΩ0.5 MΩ
過負荷保護AC 600 V (10s)
交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量152 W × 92 H × 40 D mm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

特長

4レンジ50V・125V・250V・500V/100MΩ  絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

4レンジ50V・125V・250V・500V/100MΩ
絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

頑丈設計で壊れにくい。

頑丈設計で壊れにくい。

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 壊れにくく、現場使用に最適な絶縁抵抗計。
薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。

薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。

  • 白色LEDで目盛り部分が光るので、暗所での使用の際も絶縁抵抗値の読取りが容易。
電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 現場で突然、電池切れの心配がない。
操作性抜群の測定スイッチ。

操作性抜群の測定スイッチ。

  • 親指だけで操作が可能。
  • スイッチを押して単発測定、スイッチを起こせば絶縁抵抗値の連続測定が可能。
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

  • スイッチ付きリードを使用すれば、リードで絶縁抵抗測定の開始と停止が可能。
  • 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利。
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ。

安全に配慮したファンクションロータリースイッチ。

  • 誤った電圧を印加してしまわないように、OFFを挟んで用途ごとのグループに分かれる様に設計された絶縁抵抗計。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログメグオームハイテスタ IR4041-10の型番IR4041-10のページです。 型番IR4041-10に関する仕様情報を記載しております。
アナログメグオームハイテスタ IR4041-10のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qケースは付属していますか?
A
付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログメグオームハイテスタ IR4041-10
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
アナログメグオームハイテスタ IR4033-10
アナログメグオームハイテスタIR4042-10
アナログメグオームハイテスタIR4012-10
アナログメグオームハイテスタ IR4031-10
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格44,99042,28637,33344,99029,04037,333
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
レンジ数443413
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125 / 50250 / 500 / 125 / 50250 / 500 / 1000250 / 500 / 125 / 1000250250 / 125 / 50
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.5~1001001~20001~20000.25~1000.25~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング