ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

通常単価(税別)
41,226
税込単価
45,349
通常出荷日:6日目

3レンジ(250/500/1000V)でスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計。【特長】・堅牢性へ...

詳細を確認

型番:

IR4033-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4033-11の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
レンジ数
3
定格測定電圧(V)
250 ~ 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
100
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3形乾電池×4
トラスココード
753-8642
寸法(mm)
152×92×40
本体質量(g)
420
付属品
スイッチ付リードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
IR4033-11
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,226
( 45,349 )
6日目

詳細情報

基本情報

3レンジ(250/500/1000V)でスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作可能
・JISC1302認証品
【用途】
・各現場の作業に最適

商品情報

アナログメグオームハイテスタ(IR4033-11)の詳細

アナログメグオームハイテスタIR4033-11:関連画像

3レンジ250V・500V/100MΩ 1,000V/2,000MΩ 絶縁抵抗値が読取り易いシンプルスケール。

アナログメグオームハイテスタIR4033-11:関連画像

薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明。

アナログメグオームハイテスタIR4033-11:関連画像

操作性抜群の測定スイッチ。

アナログメグオームハイテスタIR4033-11:関連画像

スイッチ付きリードで、絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作が可能。

アナログメグオームハイテスタ(IR4033-11)の特長

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 電池の残量をLEDで表示する為、常に消耗状態が確認可能。
  • 誤った電圧を印加しないように、OFFを挟んで用途ごとのグループに分かれる様に設計。

製品仕様

定格測定電圧 DC 250 V DC 500 V DC 1,000 V
有効最大表示値 100 MΩ 100 MΩ 2,000 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の±5%
2 MΩ~1,000 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗 0.25 MΩ 0.5 MΩ 1 MΩ
過負荷保護 AC 660 V (10 s)
交流電圧測定 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の±5%, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1,000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量 152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品 スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1,取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11の型番IR4033-11のページです。 型番IR4033-11に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qケースは付属していますか?
A
付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格41,22642,28641,02041,22629,39342,286
通常出荷日6日目6日目6日目21日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
レンジ数343314
定格測定電圧(V)250 / 500 / 1000250 / 500 / 125 / 50250 / 500 / 125250 / 125 / 50500250 / 500 / 125 / 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング