ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

通常単価(税別)
43,69541,016
税込単価
48,06545,118
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

3レンジアナログ式絶縁抵抗計125/250/500V。【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計...

詳細を確認

型番:

IR4032-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4032-11の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
レンジ数
3
定格測定電圧(V)
125 ~ 500
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
100
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3形乾電池×4
トラスココード
753-8634
寸法(mm)
152×92×40
本体質量(g)
420
付属品
スイッチ付リードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
IR4032-11
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,69541,016
( 45,118 )
6日目

詳細情報

基本情報

3レンジアナログ式絶縁抵抗計125/250/500V。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・スイッチ付リード付属で作業効率アップ

商品情報

製品仕様

製品仕様

定格測定電圧DC 125 VDC 250 V DC 500 V
有効最大表示値100 MΩ100 MΩ100 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗0.125 MΩ0.25 MΩ0.5 MΩ
過負荷保護AC 600 V(絶縁抵抗レンジは10 s)
交流電圧測定0~600 V(50~60 Hz), 最大表示値の ±5%, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g(電池含む, テストリード含まず)
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4

特長

3レンジ125V・250V・500V/100MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

3レンジ125V・250V・500V/100MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

頑丈設計で壊れにくい。

頑丈設計で壊れにくい。

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 壊れにくく、現場使用に最適な絶縁抵抗計。
薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。

薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。

  • 白色LEDで目盛り部分が光るので、暗所での使用の際も絶縁抵抗値の読取りが容易。
・電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 現場で突然、電池切れの心配がない。
操作性抜群の測定スイッチ。

操作性抜群の測定スイッチ。

  • 親指だけで操作が可能。
  • スイッチを押して単発測定、スイッチを起こせば絶縁抵抗値の連続測定が可能。
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

  • スイッチ付きリードを使用すれば、リードで絶縁抵抗測定の開始と停止が可能。
  • 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利。
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ。

安全に配慮したファンクションロータリースイッチ。

  • 誤った電圧を印加してしまわないように、OFFを挟んで用途ごとのグループに分かれる様に設計された絶縁抵抗計。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11の型番IR4032-11のページです。 型番IR4032-11に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
抵抗値の計測に
5
満足度:5.0
針の動きを見たくてアナログのほうがいい場合があり使っています。 レンジを決めて測定するだけの簡単な操作で扱いやすい。夜に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qケースは付属していますか?
A
付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格43,69538,65842,28641,22631,30542,286
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
レンジ数334314
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125250 / 500 / 125250 / 500 / 125 / 50250 / 500 / 1000500250 / 500 / 125 / 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング