エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

通常単価(税別)
31,305
税込単価
34,436
通常出荷日:6日目

125V単レンジでスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計。【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える耐...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

IR4011-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4011-11の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
レンジ数
1
定格測定電圧(V)
125
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0.125~100
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3乾電池×4
テストリードスイッチ
付属
トラスココード
408-4136
寸法(mm)
152×40×92
本体質量(g)
420
付属品
スイッチ付きリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IR4011-11
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,305
( 34,436 )
6日目

詳細情報

基本情報

125V単レンジでスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作可能
・JISC1302認証品
【用途】
・各現場の作業に最適

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品情報

アナログメグオームハイテスタ(IR4011-11)の詳細

アナログメグオームハイテスタ IR4011-11:関連画像

単レンジ125V/100MΩ 絶縁抵抗値が読取り易いシンプルスケール。

アナログメグオームハイテスタ IR4011-11:関連画像

薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明。

アナログメグオームハイテスタ IR4011-11:関連画像

操作性抜群の測定スイッチ。

アナログメグオームハイテスタ IR4011-11:関連画像

スイッチ付きリードで、絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作が可能。

アナログメグオームハイテスタ(IR4011-11)の特長

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 電池の残量をLEDで表示する為、常に消耗状態が確認可能。

製品仕様

定格測定電圧 DC 125V
有効最大表示値 100MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の±5%
0.1MΩ~50MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗 0.125MΩ
過負荷保護 AC 600V(絶縁抵抗レンジは10s)
交流電圧測定 0~600V(50~60Hz),最大表示値の±5%,入力抵抗500kΩ以上,平均値整流実効値指示
機能 光るスケール,ドロッププルーフ,電池電圧チェック,活線警告,放電機能,オートパワーセーブ,電池過放電防止機能
電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
連続使用時間:20h(測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数:1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量 152W×92H×40Dmm,420g(電池含む,テストリード含まず)
付属品 スイッチ付きリードセットL9788-11×1,携帯用ケースC0100×1,取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×4

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11の型番IR4011-11のページです。 型番IR4011-11に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電設の検査に
5
満足度:5.0
MLBやELBに使うには適しています。 ハイテスターとして使いやすく、現場で重宝しています。 125V迄ですが逆に用途限...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qケースは付属していますか?
A
付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11
アナログメグオームハイテスタ IR4014-11
アナログメグオームハイテスタ IR4030-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格31,30529,71241,57929,39341,22642,286
通常出荷日6日目1日目1日目21日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
レンジ数113134
定格測定電圧(V)125500125 / 50 / 25250250 / 500 / 1000250 / 500 / 125 / 50
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.125~1000.5~10000.125~200.25~100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング