17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 定格電圧

    • その他
  • センサ仕様

    • その他
  • 安全規格

  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)

    ~mm
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa)

    ~mm
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa)

    ~mm
  • センサ供給電源(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

San Ace ACファン/□92mmシリーズ

通常単価(税別)
2,6206,540
税込単価
2,8827,194
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適で...

詳細を確認
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

センサ仕様

安全規格

最大風量(AC-50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC-60Hz時)

(m3/min)

音圧レベル(AC-50Hz時)

(dB)

音圧レベル(AC-60Hz時)

(dB)

最大静圧(AC-50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC-60Hz時)

(Pa)

センサ供給電源

(V)

RoHS?最小発注数量
AC100V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.95
1.1
35
38
39.2
49
10
1個
AC200V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.95
1.1
35
38
39.2
49
10
1個
[その他] AC115V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.95
1.1
35
38
39.2
49
10
1個
[その他] AC230V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.95
1.1
35
38
39.2
49
10
1個
AC100V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.84
0.98
32
35
31.4
40.2
10
1個
AC100V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.55
0.65
24
27
12.5
16.3
10
1個
AC200V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.55
0.65
24
27
12.5
16.3
10
1個
[その他] AC230V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
0.55
0.65
24
27
12.5
16.3
10
1個
[その他] AC115V
[その他] ロースピード
PSE / CE / UL / TUV
0.95
1.1
35
38
39.2
49
5
10
1個
[その他] AC230V
[その他] ロースピード
PSE / CE / UL / TUV
0.95
1.1
35
38
39.2
49
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,540
( 7,194 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適です(□92mm)。

ご注意

  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACファン/□92mmシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
精密機械
2
満足度:2.0
性能ha特に問題はないです。音が静かなところがよいです。サイズ的にも風量的にもちょうどいいです。
0人が参考にしています。
ベンダーに使用
5
満足度:5.0
ベンダーの基盤冷却用に付け替え スムーズに取付完了問題なく稼働中
0人が参考にしています。
制御盤の冷却
5
満足度:5.0
以前から使用していて何度もリピートしています。音も静かです。止め穴がありますが、いつもタップで切って穴をネジ穴にして盤の...もっと読む
0人が参考にしています。
ホイストのブレーキの冷却用に使用
5
満足度:5.0
他の会社で使っているのを聞いて購入しました。性能に関しては期待通りで特に問題はありません。音が静かなところがよいと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)
San Ace ACファン/□160mmシリーズ
San Ace ACファン/φ172mmシリーズ
San Ace DCファン/□52mmシリーズ
防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格2,620-8,432 -9,500 -7,490 -2,590 -7,600 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
機種ACファンDCファンACファンACファンDCファンDCファン
フレームサイズ92x9292x92160x160φ17252x5260x60
フレーム厚25mm25mm51mm51mm15mm25mm
分類標準(汎用)長寿命 / 防水標準(汎用)標準(汎用)標準(汎用)長寿命 / 防水
フレーム材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング