17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • フレーム厚

    • その他
  • 定格電圧

    • その他
  • 安全規格

  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)

    ~mm
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa)

    ~mm
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

San Ace ACファン/□60mmシリーズ

通常単価(税別)
2,6203,120
税込単価
2,8823,432
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム厚

定格電圧

安全規格

最大風量(AC-50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC-60Hz時)

(m3/min)

音圧レベル(AC-50Hz時)

(dB)

音圧レベル(AC-60Hz時)

(dB)

最大静圧(AC-50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC-60Hz時)

(Pa)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
38mm
AC100V
CE / UL / TUV
0.33
0.4
28
30
16.3
23.3
353-2143
10
1個
38mm
[その他] AC115V
CE / UL / TUV
0.33
0.4
28
30
16.3
23.3
-
10
1個
[その他] 28mm
AC100V
CE / UL / TUV
0.27
0.33
24
26
11.8
18.6
353-2160
10
1個
[その他] 28mm
[その他] AC115V
UL / TUV
0.27
0.33
24
26
11.8
18.6
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適です(□60mm)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACファン/□60mmシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
装置部材
5
満足度:5.0
電機部品が入手困難な時期だったので 在庫があると確認出来てすぐに注文をしました。 非常に助かりました。
0人が参考にしています。
殺菌庫の換気
5
満足度:5.0
外部の湿度が高すぎる為に殺菌庫内の結露が多く、機能障害を起こしていました。 24時間稼働の換気ファンを付けるにあたり、信...もっと読む
0人が参考にしています。
タッチパネルの熱がこもった時に冷却する際に使用
4
満足度:4.0
大きさと電圧が合っていて、使いやすかったので購入しました。この目的には十分な効果がありました。風量はあまり強くなくどちら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace ACファン/□60mmシリーズ
防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)
防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格2,620-7,600 -2,890 -12,690 -8,432 -7,970 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
機種ACファンDCファンACファンDCファンDCファンDCファン
フレームサイズ60x6060x6080x80-92x9240x40
センサ仕様パルスパルスパルスパルス
分類標準(汎用)長寿命 / 防水標準(汎用)長寿命長寿命 / 防水長寿命 / 防水
フレーム材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム-アルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング