17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 定格電圧

    • その他
  • センサ仕様

  • 安全規格

  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)

    ~mm
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)

    ~mm
  • センサ供給電源(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

通常単価(税別)
7,4908,890
税込単価
8,2399,779
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適で...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

センサ仕様

安全規格

音圧レベル(AC-50Hz時)

(dB)

音圧レベル(AC-60Hz時)

(dB)

センサ供給電源

(V)

RoHS?最小発注数量
AC100V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
47
51
10
1個
AC200V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
47
51
10
1個
[その他] AC230V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
47
51
10
1個
[その他] AC115V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
47
51
10
1個
AC100V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
51
56
10
1個
AC200V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
51
56
10
1個
[その他] AC230V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
51
56
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,650
( 8,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,300
( 9,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,199
( 9,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,240
( 9,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,490
( 8,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,890
( 9,779 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適です(φ172mm)。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACファン/φ172mmシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアレーター庫内の攪拌ファン
5
満足度:5.0
エアレーター庫内の攪拌ファンとして付属してした。 この度、初期動作で異音がしてきたため、交換を検討しました。 10年...もっと読む
0人が参考にしています。
プラスチック製品の冷却に
5
満足度:5.0
当社はプラスチック成型を行っており、製品を取り出した直後に矯正治具で冷却するので、その際にこの商品を使用しています。価格...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace ACファン/φ172mmシリーズ
San Ace ACファン/□160mmシリーズ
ACファン 11938MB 【旧4715MS】
ACファン 09225PB 【旧3610PS】
ACファン 11925PB 【旧4710PS】
ACファン 11938SB 【旧4715HS】
メーカー山洋電気山洋電気ミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミ
通常価格7,490-9,500 -4,2504,4903,8704,895
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
機種ACファンACファンACファンACファンACファンACファン
フレームサイズφ172160x160119x11992.5x92.5119x119120x120
フレーム厚51mm51mm38mm25mm25.5mm38mm
分類標準(汎用)標準(汎用)長寿命 / 静音標準(汎用)長寿命 / 静音標準(汎用)
最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)5.37.22.50.81.82.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング