17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

絶縁支持台(パネル直付タイプ)(M5)【50個入り】

通常単価(税別)
17,31321,476
税込単価
19,04423,624
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

主幹分岐バーのパネル直付タイプの絶縁支持台です。【特長】・オスねじ寸法が短くなっているので、高さを必要...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。 販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。 注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

絶縁支持台パネル直付タイプ イメージ

絶縁支持台パネル直付タイプ イメージ

絶縁支持台パネル直付タイプの寸法例

(単位:mm)

JSD24TM5Eの外形寸法図

JSD24TM5Eの外形寸法図

JSD32STM5Eの外形寸法図

JSD32STM5Eの外形寸法図

(単位:mm)

タイプ名高さ最大径ねじ径締付トルク絶縁電圧耐電圧
ナットボルト
JSD 24TM5E2429M5×6.5M5×52.2~2.8N・m600V2500V
1分間
JSD 24STM5E2422
JSD 32STM5E32

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
24
-
1パック

50個入り

32
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,313
( 19,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,476
( 23,624 )
6日目

詳細情報

基本情報

主幹分岐バーのパネル直付タイプの絶縁支持台です。
【特長】
・オスねじ寸法が短くなっているので、高さを必要とする場合に連結して使用することもできます。
・ねじ径を細く(M5)しましたので、パネル面に直接取り付けることができます。
【用途】
・盤内のレイアウト補助アクセサリーとして最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。 販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。 注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁支持台(パネル直付タイプ)(M5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁支持台(パネル直付タイプ)(M5)
絶縁支持台(標準タイプ)
絶縁支持台
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) RBS-45
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
分岐母線支持台
メーカーKASUGAKASUGAミスミ篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格17,313-17,313 -2,387 -9,544437 -217 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目
ネジ径M5-----
ネジ部ボルト付-----
最大径(φ)22-----
パック入り数(個)5050----
よく一緒に購入される商品

絶縁支持台カテゴリの売れ筋ランキング