17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 種類

  • 寸法(長さ)(mm)

    ~mm
  • 形状

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

支持金具(標準タイプ)【50~100個入り】

通常単価(税別)
6,80810,962特別価格
税込単価
7,48912,058特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

標準タイプの支持金具。【特長】・レールに取り付けた端子台の角度を調整するのに最適。【用途】・盤内のレイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

支持金具(標準タイプ)の外観と外形寸法(単位:mm)

材質:鋼板
表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)

JK1/JK1L

外観 概略質量:(JK1)20g/個、(JK1L)23g/個

外観
概略質量:(JK1)20g/個、(JK1L)23g/個

外形寸法

外形寸法

JK2

JK2

外観
概略質量:(JK2)30g/個

外形寸法

外形寸法

JK3S/JK3

外観 概略質量:(JK3S)46g/個、(JK3)54g/個

外観
概略質量:(JK3S)46g/個、(JK3)54g/個

外形寸法

外形寸法

JK4

外観 概略質量:(JK4)78g/個

外観
概略質量:(JK4)78g/個

外形寸法

外形寸法

JK5

外観 概略質量:(JK5)42g/個

外観
概略質量:(JK5)42g/個

外形寸法

外形寸法

JK6

外観 概略質量:(JK6)60g/個

外観
概略質量:(JK6)60g/個

外形寸法

外形寸法

JK7

外観 概略質量:(JK7)75g/個

外観
概略質量:(JK7)75g/個

外形寸法

外形寸法

JK8

外観 概略質量:(JK8)90g/個

外観
概略質量:(JK8)90g/個

外形寸法

外形寸法

JK12

外観 概略質量:(JK12)26g/個

外観
概略質量:(JK12)26g/個

外形寸法

外形寸法

JK13

外観 概略質量:(JK13)40g/個

外観
概略質量:(JK13)40g/個

外形寸法

外形寸法

JK14

外観 概略質量:(JK14)42g/個

外観
概略質量:(JK14)42g/個

外形寸法

外形寸法

JK15

外観 概略質量:(JK15)30g/個

外観
概略質量:(JK15)30g/個

外形寸法

外形寸法

型番リスト

表示件数

種類

寸法(長さ)

(mm)

形状

高さ

(mm)

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
支持金具
15
-
15
100
-
1パック

100個入り

支持金具
40
-
20
100
-
1パック

100個入り

支持金具
50
-
27
50
-
1パック

50個入り

支持金具
90
-
27
50
-
1パック

50個入り

支持金具
130
直角曲げ
27
50
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,962
( 12,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,5879,528
( 10,481 )
6日目
7,5376,783
( 7,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,808
( 7,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,503
( 8,253 )
6日目

詳細情報

基本情報

標準タイプの支持金具。
【特長】
・レールに取り付けた端子台の角度を調整するのに最適。
【用途】
・盤内のレイアウト補助アクセサリーに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支持金具(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支持金具(標準タイプ)
支持金具(小型タイプ)
アウトレットボックス支持金具
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)
H形鋼用吊りボルト支持金具
一般形鋼用吊りボルト支持金具
メーカーKASUGAKASUGAネグロス電工未来工業ネグロス電工ネグロス電工
通常価格6,808-9,170 -8,173 -1,150 -1,287192 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング