17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 種類

  • 寸法(長さ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

支持金具(小型タイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
9,17010,587
税込単価
10,08711,646
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・標準タイプに比べ、サイズの小さい支持金具。【用途】・レールに取り付けた端子台の角度の調整に。...

詳細を確認
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

支持金具(小形タイプ)の外観と外形寸法(単位:mm)

JK53

外観 概略質量:8g/個

外観
概略質量:8g/個

外形寸法

外形寸法

JK54

外観 概略質量:8g/個

外観
概略質量:17g/個

外形寸法

外形寸法

JK55

外観 概略質量:8g/個

外観
概略質量:20g/個

外形寸法

外形寸法

JK56

外観 概略質量:8g/個

外観
概略質量:23g/個

外形寸法

外形寸法

型番リスト

表示件数
型番

種類

寸法(長さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
支持金具
30
-
1パック

100個入り

支持金具
45
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,587
( 11,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,170
( 10,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプに比べ、サイズの小さい支持金具。
【用途】
・レールに取り付けた端子台の角度の調整に。
・盤内のレイアウト補助アクセサリーに。

ご注意

  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支持金具(小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支持金具(小型タイプ)
主幹分岐バー 100A/200A
支持金具 六角ポスト JSPシリーズ
支持金具(標準タイプ)
アウトレットボックス支持金具
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)
メーカーKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAネグロス電工未来工業
通常価格9,170-12,111 -5,114 -6,808 -8,173 -1,150 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目1日目
形状小型タイプひねり付六角---
パック入り数(個)10010----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング