エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・100A品、200A品あり。・ねじ穴加工済みで、ピッチ、数ともにバリエーションを取り揃え。・...
詳細を確認
主幹分岐バー イメージ
(単位:mm)

主幹分岐バーの外形寸法図1
(単位:mm)

主幹分岐バーの外形寸法図2
| タイプ名 | L(mm) | W(mm) | t(mm) | A | 概略質量(g/本) |
|---|---|---|---|---|---|
| JTS116 | 291 | 15 | 4 | 10-M5 | 150 |
| JTS126 | 541 | 20-M5 | 270 | ||
| JTS108HS | 177 | 12 | 4 | 6-M5 | 70 |
| JTS118HS | 237 | 10-M5 | 90 | ||
| JTS108H | 181 | 15 | 4 | 6-M5 | 90 |
| JTS118H | 241 | 10-M5 | 120 | ||
| JTS128H | 391 | 20-M5 | 190 |
| タイプ名 | L(mm) | W(mm) | t(mm) | A | 概略質量(g/本) |
|---|---|---|---|---|---|
| JTS216 | 291 | 20 | 5 | 10-M5 | 250 |
| JTS226 | 541 | 20-M5 | 460 | ||
| JTS208H | 181 | 20 | 5 | 6-M5 | 150 |
| JTS218H | 241 | 10-M5 | 200 | ||
| JTS228H | 391 | 20-M5 | 330 |
【特長】
・100A品、200A品あり。
・ねじ穴加工済みで、ピッチ、数ともにバリエーションを取り揃え。
・40度ひねり加工を加えたタイプも用意しているので、配線作業の更なる向上が可能。
【用途】
・制御盤や分電盤の分岐用銅バーに最適。
・アースをまとめる、接地用銅バーとしても最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~