17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PLラベル(感電警告・活路工事禁止・警告本体ラベル)
  • JMP1N
  • 左:JMP2N 中:JMP3N 右:JMP6N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLラベル(感電警告・活路工事禁止・警告本体ラベル)

販売終了

型番

JMP1

2015年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

分・配電盤、操作盤等の警告ラベル。
【特長】
・ISO3864およびJSIAガイドラインに基づいている。
・カラー部分の材質は塩ビ樹脂フィルム、表面ラミネート処理。
【用途】
・分・配電盤、制御盤等の警告表示に便利。

ご注意

  • メーカーでの生産終了に伴い、受注製作品の最終受注受付20年3月といたします。弊社在庫品については、売り切り次第の販売終了とさせていただきますので、ご了承ください。詳しくはメーカー案内をご確認ください。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中の仕様・寸法情報

パック入り数(個)
30
寸法縦(mm)
-
寸法横(mm)
-
印字文字内容
警告本体ラベル
寸法縦(mm)
100
寸法横(mm)
115
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト