エレクトロニクス部品技術窓口
メッキ加工済みの母線用銅バーです。【特長】・120A~720Aまで容量に応じて7種類の中から選べます【...
詳細を確認
材質 : 銅板(C1100)ニッケルメッキ仕上げ。
| 型番 | T | W | L | 許容電流 |
|---|---|---|---|---|
| DB-320M | 3 | 20 | 1,000 | 120A |
| DB-520M | 5 | 20 | 1,000 | 200A |
| DB-525M | 5 | 25 | 1,000 | 225A |
| DB-530M | 5 | 30 | 1,000 | 270A |
| DB-640M | 6 | 40 | 1,000 | 360A |
| DB-850M | 8 | 50 | 1,000 | 480A |
| DB-1060M | 10 | 60 | 1,000 | 720A |
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
【特長】
・120A~720Aまで容量に応じて7種類の中から選べます
【用途】
・配電盤内の母線用銅バー
※本ページの商品はメーカーカタログ掲載の切断、穴加工、タップ加工、他サイズ製作はお取り扱いございません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

KASUGA
分岐用銅バー
5通常価格(税別):12,850円~

カメダデンキ
分電盤パーツ アースバー EB
4通常価格(税別):2,851円

カメダデンキ
銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm
5通常価格(税別):4,017円~

日東工業
BP46-AS アースバーセット
4.5通常価格(税別):5,240円~

日東工業
BP46-1AL アースラベル
4通常価格(税別):3,250円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~