17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ミニカナグ 取付カナグ S【10個入り】

通常単価(税別)
1,3002,158
税込単価
1,4302,374
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

取付面に平行に取付けるための補助力ナグです。【特長】・新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりまし...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

取付面に平行に取り付けるための補助カナグ使用例

材質 : 鋼板 t=30 表面仕上 : 3C 3価クロメート

材質 : 鋼板 t=30
表面仕上 : 3C 3価クロメート

製品仕様

S-8-1-3C、S-8-2-3C

S-8-1-3C-1
S-8-1-3C-2外形図

S-9-1-3C、S-9-2-3C

S-9-1-3C-1
S-9-1-3C-2外形図

S-10-1-3C、S-10-2-3C

S-10-1-3C-1
S-10-1-3C-2外形図

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
50
1つ穴
10
1パック

10個入り

50
2つ穴
10
1パック

10個入り

130
1つ穴
10
1パック

10個入り

130
2つ穴
10
1パック

10個入り

160
2つ穴
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,812
( 1,993 )
8日目
2,082
( 2,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,158
( 2,374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付面に平行に取付けるための補助力ナグです。
【特長】
・新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
・端子台取付側はM4タップ加工
・S-8、S-9、S-10と高さ違いで取り付けることが可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカナグ 取付カナグ Sのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
各種パネル及び防護板の取付け
4
満足度:4.0
端子台を想定した金具のようですが、強度があるので盤内パネルその他いろいろ使えます。 Cナビで作る程ではなく、普通に鈑金屋...もっと読む
0人が参考にしています。
防護パネル用ステー
4
満足度:4.0
若干の追加工が必要ですが、剛性は十分でした。 L長も豊富なので、自由度が上がります。 ただし、取り付ける物の重量や面積に...もっと読む
0人が参考にしています。
盤内機器用
4
満足度:4.0
温調用SSRがダクトに邪魔され排熱できないので、かさ上げ用に使用しました。しっかりしているのでぐらつくことはありません
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1つ穴、2つ穴の違いは何ですか?
A
どちらも端子台側はM4タップですが、本体固定側が当初は中板を想定していたので2つ穴にしましたが、アングル取付用に1つ穴を製作しました。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカナグ 取付カナグ S
ミニカナグ 補助カナグ LK、HK
ミニカナグ ダクト取付カナグ S-18
ミニカナグ VK
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK
保護カバーステー S-19
メーカーカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキ
通常価格1,300-636 -1,812 -5,199 -2,774 -2,331 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他金具その他金具その他金具その他金具その他金具バー
幅(mm)2015----
パック入り数(個)101010201010
材質鋼板 t=3.0鋼板 t=3鋼板 t=1.2鋼板鋼板 1.6t鋼板 t=2.3
表面仕上げ3C 3価クロメート3C 3価クロメート3C 3価クロメート3C 3価クロメート3C 3価クロメート3C 3価クロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング