17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 水平部奥行き(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

ミニカナグ 端子台取付カナグ S【10~50個入り】

通常単価(税別)
7925,133
税込単価
8715,646
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

端子台を傾斜をつけて取付けるための補助カナグです。【特長】・KS-1TにM4タイプが加わりました。ネジ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

端子台に傾斜をつけて取り付けるための補助カナグ使用例

材質 : 鋼板 3t 表面仕上 : 3C 3価クロメート

 

材質 : 鋼板。表面仕上 : 3C 3価クロメート。

 

製品仕様

 

ネジ穴が2つついており、2台の端子台を連結して取り付け可能な S-1-4-3C※(M4)、S-1-3C(M5)

端子台取付カナグS1
端子台取付カナグS1外形図

S-2M-3C(ポピュラーな端子台金具)

端子台取付カナグS2M
端子台取付カナグS2M外形図

S-2-3C(ポピュラーな端子台金具)

端子台取付カナグS2
端子台取付カナグS2外形図

S-3-3C(ポピュラーな端子台金具)

端子台取付カナグS3
端子台取付カナグS3外形図

ネジ穴が2つついており、2台の端子台を連結して取り付け可能なKS-1T-4-3C※(M4)、KS-1T-5-3C(M5)

端子台取付カナグS2M
端子台取付カナグS2M外形図 流用URL: 参考URL②

型番リスト

表示件数

ネジ径

(mm)

水平部奥行き

(mm)

仕様

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
M4
30
27
傾斜40°
50
10
1パック

50個入り

M5
30
27
傾斜40°
50
-
1パック

50個入り

M5
30
25
傾斜40°
10
-
1パック

10個入り

M4
30
25
傾斜40°
10
10
1パック

10個入り

M4
16
39
傾斜25°
10
10
1パック

10個入り

M4
15
13.5
傾斜25°
50
10
1パック

50個入り

M4
20
75
傾斜25°
10
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,133
( 5,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,667
( 5,134 )
6日目
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
792
( 871 )
8日目
3,179
( 3,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
8日目

詳細情報

基本情報

端子台を傾斜をつけて取付けるための補助カナグです。
【特長】
・KS-1TにM4タイプが加わりました。ネジ穴が2つついており、2台の端子台を連結して取付けられます
【用途】
・配電盤内で端子台を傾斜取付するための補助金具

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカナグ 端子台取付カナグ Sのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
装置組立に使用
5
満足度:5.0
端子台につけて使用です。 傾斜のところに使用できて、非常に使いやすいです。 リピ-します。
1人が参考にしています。
端子台を斜めに浮かしてとりつけ
2
満足度:2.0
使いづらいです。通常使用しているS-2タイプがやはり良いようです。

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 普段ご利用のS-2に比べ、この度ご購入いただきましたKS-1は、傾斜仕様によりご使用感に差があるということで、今後の商品改善に役立てさせていただきます。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
端子台の取付けに
5
満足度:5.0
カメダ定番の端子台取付カナグです。色々なサイズがあり使い易いし価格も安くていいです。S-3上のサイズが有ればなお良いです...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の配線補助に
5
満足度:5.0
窮屈な制御盤などそのまま施工すると工具が入らなくなってしまうような工事の際に角度をつける為に使用しています。高さ選定もあ...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤配線用・機内配線ケーブル支持具として
5
満足度:5.0
制御盤下部の端子台用金具として定番と思います。 装置機内配線時のケーブル支持具としても有効です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSシリーズとJKシリーズの違いを教えてください。
A
Sシリーズは端子台取付金具のベストセラーシリーズです。JKシリーズは盤のコンパクト化のために開発したもので、省スペースで端子台が取り付けられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
ミニカナグ 取付カナグ S
ミニカナグ ダクト取付カナグ 接続カナグ S
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
ミニカナグ ダクト取付カナグ S-18
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK
メーカーカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキ
通常価格792-1,300 -647 -350 -1,812 -2,774 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他金具その他金具その他金具その他金具その他金具その他金具

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト