エレクトロニクス部品技術窓口
DINレール上にリレー等の端子保護力バーを取り付けるための支持金具です。【特長】・端子台止め金具に共締...
詳細を確認
DINレール上にリレー等の端子保護カバーを取り付けるための支持金具。
材質:鋼板2.3t
表面仕上げ: 3価クロメート

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,331円 ( 2,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,173円 ( 3,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,448円1,836円 ( 2,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,182円 ( 3,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DINレール上にリレー等の端子保護力バーを取り付けるための支持金具です。
【特長】
・端子台止め金具に共締めすることにより簡単に保護カバーを取り付けることができます
・止め金具は各端子台メーカーの市販品を使用してください
・高さは20mmと35mmの2種類あります

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

タカチ電機工業
SSK型ポール取付金具
4.2通常価格(税別):127円~

日東工業
RD821 固定ベルト
3通常価格(税別):2,830円~