17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ビニバー専用リング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビニバー専用リング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VR-A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ビニバー専用の止めリングです。

【特長】
・アルミニウムに塩ビ被覆をした結束バンドです。
・純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
・屋外の紫外線、温度変化、有毒ガス、塩害、高湿度、振動等に対してもかなりの耐久性がありますので、化学プラントの配線、配管の結束に広く使われております。
・材質が適度な軟らかさと硬さを持っていますので、現場作業が容易です。
・又、加工を施せばサドルやクリップ等種々の形状のものも製作可能です。
・厚み=0.5~1.0㎜、幅=6~20㎜の組合わせにより、軽荷重用から重荷重用まで各種取揃えております。

指定中の仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
14
幅(mm)
8.2
材質詳細
硬質塩化ビニール
使用Max温度(℃)
60
グレー
適合ビニバー
VA
内径 l× w(mm)
9.5 × 3.4
厚さ t(mm)
1.0
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト