エレクトロニクス部品技術窓口
Y形・丸形圧着端子挿し込み型、メンテナンスフリーのインターフェース端子台です。【特長】・クラッチロック...
詳細を確認
クラッチロック(ねじなし式)、5mmピッチ。
| 端子 ピッチ | 端子ねじ | 適合電線 | 摘要 | 実装コネクタタイプ | 基本 タイプ名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5mm | クラッチロック (ねじなし式) | AWG22~14 (0.3~2mm2) | 1対1結線 | フラットケーブル | TIFY5□MH |
| 基板用I/O | TIFY540F360 | ||||
| コモンユニット | 上段プラス一括、下段マイナス一括 | TIFY520CPM | |||
| 上下段ともプラス一括 | TIFY520CP | ||||
| 上下段ともマイナス一括 | TIFY520CM |
| 定格電圧 | 125V |
|---|---|
| 定格通電電流 | 1A(コモンユニットは10A) |
| 適合電線 | AWG22~14(0.3~2mm2) |
| 適合圧着端子 | M3.M3.5用丸形、Y形圧着端子 (板厚0.7~0.8mm、横幅5.5~6mm) |
| 使用周囲温度 | -25~+55℃ (ただし、氷結または結露しないこと) |
| 相対湿度 | 45~85% |
| 耐電圧 | AC500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 準拠規格 | UL1059(一部除く) EN/IEC60947-7-1 |
| 名称 | 材質 | 色 | 難燃グレード |
|---|---|---|---|
| 端子部 | 66ナイロン | グレー | UL94V-0 |
| ベース部 | ポリカーボネート | グレー | UL94V-0 |
| 基板部 | ガラスエポキシ樹脂 | - | UL94V-0 |
| 導電板 | 鉄(銅下ニッケルすずメッキ) | - | - |
| 記名シール | 上質紙 | - | - |
丸形・Y形圧着端子を挿し込むだけで接続が完了。

ファイルNo. : E114903。
| 基本タイプ名 | 定格 電圧 (V) | 定格 電流 (A) | UL(UL1059) | CE(EN/IEC60947-7-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合電線(AWG) | 適合電線(AWG) | |||||
| 単線 | より線 | 単線 | より線 | |||
| TIFY520MH | 125 | 1 | 22~14 | - | ||
| TIFY534MH | 125 | 1 | 22~14 | - | ||
| TIFY540MH | 125 | 1 | 22~14 | - | ||
| TIFY550MH | 125 | 1 | 22~14 | 22~14 | ||
| TIFY540F360 | 125 | 1 | - | - | ||
| TIFY520CPM | 125 | 10 | 22~14 | 22~14 | ||
| TIFY520CP | 125 | 10 | 22~14 | 22~14 | ||
| TIFY520CM | 125 | 10 | 22~14 | 22~14 | ||

PLC接続例。
基板部が露出しないフルカバー構造を採用し、安全面に配慮。ホコリも付きにくく、スッキリしたデザイン。
ねじ端子形の安全カバーは開閉式で、任意の位置に固定可能。また、記名シールは表・裏の両面に端子番号が印刷されており、カバ-を開けた状態でも端子番号が確認できるため、配線作業が容易。

カバーを閉じた状態。

カバーを開けた状態。
取り付け穴による固定はもちろん、IEC35mmレールに取り付け可能。
ねじ端子形記名シールは上段用と下段用が独立しており、端子台記名シール(TRC22、TRC23)に印字プリンタで印字したものと交換可能。記名シールは、取り外し穴からペンの先端などで押し出せば簡単に外せる。
標準品はヒロセ電機MILタイプコネクタ(フラットケーブルコネクタ)だが、他社製MILタイプコネクタも搭載可能。また、富士通F360シリーズコネクタ(基板用I/Oコネクタ)、本多通信工業MRシリーズコネクタ(多極角形コネクタ)も搭載可能。
コネクタに合わせた専用接続ケーブルも用意。
| 指定記号 | メーカー | 極数 | 実装コネクタ (本体側) | 適合ソケット (ケーブル側) |
|---|---|---|---|---|
| MH | ヒロセ電機 | 20P | HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-20D-2.54R(71) |
| 26P | HIF3BA-26PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-26D-2.54R(71) | ||
| 30P | HIF3BA-30PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-30D-2.54R(71) | ||
| 34P | HIF3BA-34PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-34D-2.54R(71) | ||
| 40P | HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-40D-2.54R(71) | ||
| 50P | HIF3BA-50PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-50D-2.54R(71) | ||
| MO | オムロン | 20P | XG4A-2031 | XG4M-2030-T |
| 26P | XG4A-2631 | XG4M-2630-T | ||
| 30P | XG4A-3031 | XG4M-3030-T | ||
| 34P | XG4A-3431 | XG4M-3430-T | ||
| 40P | XG4A-4031 | XG4M-4030-T | ||
| 50P | XG4A-5031 | XG4M-5030-T |
電線を挿し込むだけで結線が完了するクラッチロック端子台(ねじなし式)を採用。
接続電線には、板ばねのスプリング圧が常に働いていますので、ねじ端子のような増締めは不要でメンテナンスフリー。
リリースボタン、導通チェック穴付。

クラッチロック端子台(ねじなし式)を採用。

絶縁距離、充電部、絶縁チューブ。
1. 絶縁にご注意ください。
裸圧着端子を使用する場合には、絶縁チューブなどを取り付け、充電部が露出しないようにしてください。
絶縁チューブを取り付けますと、感電・短絡などを予防することができ、圧着端子が曲っても、十分な絶縁距離を保つことができます。

レール。途中もねじ止めしてください。
2. レールの途中もねじ止めしてください。
レール式端子台で、レールを長いまま使用される場合は、十分な固定強度を得るために、両端だけでなく、途中数ヶ所を適当な間隔でねじ止めしてください。

組端子台多極品。
3. 多極品は全長に誤差を生じる場合があります。
レール式端子台や組端子台で極数が多くなりますと、1極当りの公差が積算され、全長(取付寸法)に若干の誤差を生じる場合がありますので、ご注意ください。
4. シンナー、ベンジンなどはご使用にならないでください。
シンナー、ガソリン、ベンジンなどは樹脂部に悪影響を及ぼすことがあります。本体や記名シールなどの汚れはアルコールを使用し、手早く拭き取ってください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Y形・丸形圧着端子挿し込み型、メンテナンスフリーのインターフェース端子台です。
【特長】
・クラッチロック(ねじなし式)端子台の接続方法を応用したシリーズで、国内で一般的に使用されている丸形・Y形圧着端子(M3、M3.5用)が従来どおり使用できます。
・新たに専用工具を用意する必要もなく、圧着後はそのまま挿し込むだけで電線接続可能な画期的なインターフェース端子台です。
・挿入口はマークチューブを確実に保持できる構造になっておりますので、これまでのように端子台部からずれる心配もございません。
・また、ねじ式のように増し締め、トルク管理不要でメンテナンスフリーとなっており、配線作業時間の大幅短縮に貢献するとともに「安全」と「安心」をお届けいたします。
・Y形で丸形端子に電線を挿し込むだけで結線が完了するクラッチロック(ねじなし式)による配線可能です。
・ドライバー以外の専用工具は不要で、ねじ式端子台からの置き換えのみで配線作業時間の大幅な短縮が可能です。
・クラッチロック形T端子、丸端子部は5mmピッチとコンパクトで省スペース化を実現しました。
・圧着端子接続方式により、ねじなし端子台の問題点である線番脱落も防止します。
・リリースボタン、導通チェック穴付です。
【用途】
・ねじ式端子台からの置き換えに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
RJ-45コネクタ端子台
5通常価格(税別):4,304円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ワゴ
制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台
5通常価格(税別):5,424円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

東洋技研
端子台 PCNシリーズ
3.7通常価格(税別):3,137円~