17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 電源コード長(mm)

    ~mm
  • 規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

通常単価(税別)
1,1242,334
税込単価
1,2362,567
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。・コードの先端はリード線です。

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源コード長

(mm)

規格

RoHS?最小発注数量
1000
UL/CSA
10
1個
2100
UL/CSA
10
1個
1000
PSE
10
1個
2100
PSE
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,334
( 2,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,777
( 1,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。
・コードの先端はリード線です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
プラグコード ACファン/□80×42mm厚用
フィンガーガード ACファン/□160mm用
フィンガーガード φ172mmサイドカット型用
フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格1,124-1,461 -1,557 -893 -1,570975 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類プラグコードプラグコードプラグコードフィンガーガードフィンガーガードフィンガーガード
対応フレームサイズ(mm)□160/φ172□120□80□160φ172φ172
厚み(mm)513842---
特徴L字型-----

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト