17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

通常単価(税別)
1,4612,412特別価格
税込単価
1,6072,653特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。・コードの先端はリード線です。・□1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源コード長

(mm)

規格

特徴

RoHS?最小発注数量
1000
PSE
型番末尾"UL"以外
10
1個
2100
PSE
型番末尾"UL"以外
10
1個
3500
PSE
型番末尾"UL"以外
-
1個
1000
UL/CSA
型番末尾"UL"がつくもの
10
1個
2100
UL/CSA
型番末尾"UL"がつくもの
10
1個
1000
PSE
型番末尾"UL"がつくもの
10
1個
2100
PSE
型番末尾"UL"がつくもの
10
1個
3500
PSE
型番末尾"UL"がつくもの
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9511,658
( 1,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,412
( 2,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,737
( 1,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,969
( 2,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,376
( 2,614 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。
・コードの先端はリード線です。
・□120×38mm厚用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグコード ACファン/□120×38mm厚用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ファンの接続
4
満足度:4.0
同メーカーのファン接続用に使用、 ファン単体ではコネクタが付いていないものがあるので購入を忘れましたが 直ぐ届きました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
プラグコード ACファン/□80×42mm厚用
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
フィンガーガード ACファン/□160mm用
フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用
フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格1,461-1,557 -1,124 -893 -975 -1,455 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類プラグコードプラグコードプラグコードフィンガーガードフィンガーガードフィンガーガード
対応フレームサイズ(mm)□120□80□160/φ172□160φ172φ200
厚み(mm)384251---
よく一緒に購入される商品

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング