17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用

通常単価(税別)
1,4552,419
税込単価
1,6012,661
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

高品質、高性能の純正フィンガーガード。【特長】・ファンモータの形状に適した設計。【用途】・風量、静圧特...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用の仕様

  • 型番:109-720
  • 質量:84g
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ(銀色)
  • 適応機種:フレームサイズ:φ200(直径200mm)用
  • 型番:109-720H
  • 質量:84g
  • 表面処理:カチオン電着塗装(黒色)
  • 適応機種:フレームサイズ:φ200(直径200mm)用
  • 型番:109-721
  • 質量:66g
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ(銀色)
  • 適応機種:フレームサイズ:φ200(直径200mm)用
  • 型番:109-721H
  • 質量:66g
  • 表面処理:カチオン電着塗装(黒色)
  • 適応機種:フレームサイズ:φ200(直径200mm)用

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用の取付例

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用:関連画像

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用 軸流ファン

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用の寸法例

 

(単位:mm)

 

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用:関連画像

109-720/109-720H 吸込側、吐出側兼用 外形図

フィンガーガード DCファン/φ172~φ200mm用:関連画像

109-721/109-721H 吐出側 外形図

型番リスト

表示件数

表面処理

特徴

RoHS?最小発注数量
ニッケルクロムメッキ(銀色)
外形図参照
-
1個
カチオン電着塗装(黒色)
外形図参照
10
5個
ニッケルクロムメッキ(銀色)
-
10
1個
カチオン電着塗装(黒色)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,878
( 2,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
9日目
1,455
( 1,601 )
9日目
2,419
( 2,661 )
9日目

詳細情報

基本情報

高品質、高性能の純正フィンガーガード。
【特長】
・ファンモータの形状に適した設計。
【用途】
・風量、静圧特性に大きな影響を与えずに指や異物の浸入を防ぎ、装置の安全性を高めたい時に使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用
フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用
フィンガーガード ACファン/□160mm用
フィンガーガード φ172mmサイドカット型用
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格1,455-975 -893 -1,5701,124 -1,461 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類フィンガーガードフィンガーガードフィンガーガードフィンガーガードプラグコードプラグコード
対応フレームサイズ(mm)φ200φ172□160φ172□160/φ172□120
よく一緒に購入される商品

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング