17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式圧着工具 AKH60N

通常単価(税別)
67,47961,615
税込単価
74,22767,777
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・裸圧着スリーブ(P・B)を手動油圧にて圧着する工具・全長360mm、重量2kgの軽量・コンパ...

詳細を確認

型番:

AKH60N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手動油圧式圧着工具 AKH60Nの仕様

手動油圧式圧着工具 AKH60N:関連画像

AKH60Nの外観

仕様

  • 商品重量:2,000g
  • 寸法図(1):360mm
  • 使用範囲:14mm2、22mm2、38mm2、60mm2

特長

  • tXWM100および、TXWM200の3P組端子台は接続帯(別売)を利用して、各メーカーのブレーカの電源側と負荷側に配置することができる。
  • 標準のスタッド端子台を使用するとブレーカへの負担を軽減することができ、JIS標準圧着端子および、1ランク上の電線を使用することが可能。
  • 負荷側に分岐端子台(TXWM-Dシリーズ)を使用した場合は、ダブル配線で6回路までの分岐が可能。
  • 接続帯は3P1セットでブレーカのタイプに合わせて適合品を用意。
手動油圧式圧着工具 AKH60N:関連画像

AKH60Nの寸法図

手動油圧式圧着工具 AKH60N:関連画像

裸端子、裸スリーブ(B・P)の外観

使用上のご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。詳しくは弊社サポートセンターへお問い合わせください。

注意・禁止事項

  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

AKH60Nの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
360
適応サイズ
14/22/38/60mm2
トラスココード
123-8795
適用端子
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AKH60N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,47961,615
( 67,777 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・裸圧着スリーブ(P・B)を手動油圧にて圧着する工具
・全長360mm、重量2kgの軽量・コンパクトタイプ
・補助レバーが付いて、端子の保持は片手でラクラクスピード操作
・60mm2までスピード圧着
・ヘッドは360°回転可能
【用途】
・電気配線において、手動圧着工具では圧着が出来ない太い配線への端子圧着に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式圧着工具 AKH60Nの型番AKH60Nのページです。 型番AKH60Nに関する仕様情報を記載しております。
手動油圧式圧着工具 AKH60Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着工具の校正・点検対応はしてますか?
A
校正・点検対応はしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式圧着工具 AKH60N
手動油圧式圧着工具 AKH150S
エビ 電装ターミナルキット
圧着工具 AK17A リングスリーブ用
ワイヤーストリッパー LS55
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス大同端子製造
通常価格67,47990,27610,0997,0255,01321,110
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)360500235277170265
適応サイズ14/22/38/60mm214/22/38/60/70/80/100/150mm21.25、2、5.5mm2-0.1~5.5mm20.3~0.5
トラスココード123-8795123-8809336-3920334-0473123-8248-
適用端子裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)オープンバレル端子・裸圧着端子スリーブリングスリーブ(E)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング