17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用

通常単価(税別)
9,71611,170特別価格
税込単価
10,68812,287特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧着作業に最適な絶縁被覆付閉端接続子(CE型)用の圧着工具。【特長】・確実で安全な圧着作業が可能。・旧...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用の主な特長について

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用の主な特長

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用の主な特長

1.ダイスへのこだわり
材料ごとに最適な熱処理をする事により、品質を安定させている。また、研磨加工とパフ磨き加工により精密な歯形形状を実現。これにより、確実な圧着接続性能を保証。
※端子離れを良くする為に、全て手作業にて磨きを行っている。
2.組立精度へのこだわり
組立精度を向上させる事で圧着時の柄荷重を低減させている。また、組立時に全数検査を実施し、エビ印圧着工具の品質を保証している。
※30,000回の耐久テストでもカシメ寸法にくるいが生じない高品質。
3.ラチェットへのこだわり
ラチェットギアのピッチを小さくする事により、ラチェット音が低減され耳障りにならないように配慮。
※ラチェット機構をハンドルと一体化させ、すっきりとスマートな形状に。
4.ハンドル形状のこだわり
端子の仮押さえ時に工具が滑らないようにハンドル上部に凹凸を付け、中央部を内側に湾曲させることにより柄幅を狭くして使いやすく、また、圧着の際に効率的に力が伝わるように設計。
※グリップの材質にもこだわり、握りやすさを追求。

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用の外形図と寸法について

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用の寸法図

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用の寸法図

閉端接続子

閉端接続子

品番商品重量寸法1寸法2使用範囲
AK25A415g266mm82mmCE1、2、5
AK28A425g269mm82mmCE1、2、5、8

寸法表

この商品の使用上の注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

開発秘話

 

成形確認機構を露出型から内蔵型とし、スリムな外観とともに操作性を向上しました。
ユーザー様のニーズを形にし、安全・確実な信頼性、作業性や利便性の向上を追求し、さらにご満足頂けるよう進化を目指しています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適用範囲

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適用範囲

トラスココード

最小発注数量
266
CE1,CE2,CE5
123-8876
1個
269
CE1,CE2,CE5,CE8
382-1137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1709,044
( 9,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,716
( 10,688 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着作業に最適な絶縁被覆付閉端接続子(CE型)用の圧着工具。
【特長】
・確実で安全な圧着作業が可能。
・旧形状品と比べて閉じた状態で約10mm、開いた時には 約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクラク。
・本体に成形確認機構が内蔵され、襟元スッキリ。
・JIS端子の通電性能を100%発揮可能な絶縁被覆付閉端子(CE型)のJIS規格対応品。
・ハンドル操作も断然軽い。
・成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
【用途】
・電気工事における絶縁被覆付閉端接続子の圧着作業に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線作業に使用
5
満足度:5.0
8までのサイズに対応しており1本もっていれば対応できる。 使いやすく満足。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着工具指定以外の端子やスリーブをかしめることはできますか?
A
全ての圧着工具は使用できる端子もしくはスリーブの種類・サイズが決められております。各圧着工具の使用で指定されている端子およびスリーブの種類・サイズは厳守してください。守らなかった場合、圧着工具の故障や施工不良の原因となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
エビ 電装ターミナルキット
絶縁圧着端子用圧着工具
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
圧着端子用圧着工具
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスプレスマスター大同端子製造プレスマスター
通常価格9,716-6,861 -10,09916,968 -21,11018,346
通常出荷日在庫品1日目1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子絶縁付圧着端子裸圧着端子その他絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
適用端子絶縁被覆付閉端接続子裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)オープンバレル端子・裸圧着端子スリーブ---
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング