エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 電流値(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズ端子台TXF用 別売ヒューズ

通常単価(税別)
46
税込単価
51
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヒューズ端子台(TXF10)用の別売ヒューズ。【特長】・1/3/5/10Aの4種類を用意。・JISC6...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

型番:

TXFU3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TXFU3Aの仕様・寸法情報

電流値(A)
3
RoHS?
10

商品情報

ヒューズ端子台TXF用 別売ヒューズの仕様

型番品名
TXFU 1A別売ヒューズ
(φ6.35(直径6.35mm)×31.8mm ガラス管入)
1A
TXFU 3A3A
TXFU 5A5A
TXFU 10A10A

別売ヒューズの特性(JIS C 6575)

記号定格電流に対する備考
通電容量溶断電流溶断時間
NM110%135%1時間以内普通
溶断形
200%2分以内

型番リスト

表示件数
型番
TXFU3A

電流値

(A)

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒューズ端子台(TXF10)用の別売ヒューズ。
【特長】
・1/3/5/10Aの4種類を用意。
・JISC6575に適合。
【用途】
・ヒューズ端子台(TXF10)用と併せて使用するのに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズ端子台TXF用 別売ヒューズの型番TXFU3Aのページです。 型番TXFU3Aに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズ端子台TXF用 別売ヒューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズ端子台TXF用 別売ヒューズ
端子台用カバー
中継用端子台用エンドプレート
端子台用ストッパー
端子台用エンドプレート
端子台用記名板
メーカーKASUGA東洋技研ワゴKASUGAKASUGAワゴ
通常価格46988 -23 -194 -42 -340 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング